Meny Sök

Tryckmonterade fötter

I lager

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
132 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Basens höjd Kompatibelt diameteromfång, hål Fotdiameter Köp
5,6589 kr - 14,4777 kr Fråga angående leveranstidhär
Polyeten
Svart
8,0575 kr - 20,6006 kr Fråga angående leveranstidhär
Polyeten
Svart
6,2765 kr - 14,0856 kr 596 I lager
Polyeten
Svart
1,982 kr - 2,5709 kr 18344 I lager
PVC
Svart
6.5 mm
9.5 mm
1,3515 kr - 2,8382 kr 9500 I lager
PVC
Transparent
0,9667 kr - 1,4888 kr 5982 I lager
PA
Naturfärgad
11.1 mm
12.7 mm
0,9102 kr - 1,3867 kr 13217 I lager
PA
Naturfärgad
2.4 mm
9.9 mm
1,5655 kr - 3,5394 kr 51418 I lager
PA
Naturfärgad
3.8 mm
9.2 mm
1,9111 kr - 3,1516 kr 43011 I lager
LDPE
Svart
1.6 mm
10.3 mm
0,5889 kr - 0,8245 kr 102486 I lager
PA
Naturfärgad
2.4 mm
6.4 mm
1,3587 kr - 2,4933 kr 9500 I lager
PA
Naturfärgad
2.3 mm
19.1 mm
1,6009 kr - 2,4655 kr 8690 I lager
PA
Naturfärgad
4.2 mm
28.6 mm
18,6717 kr - 39,2106 kr 8998 I lager
LDPE
Svart
50.0 mm
25.0 - 50.0 mm
50.0 mm
1,2208 kr - 2,7637 kr 21690 I lager
Nylon
Naturfärgad
2.4 mm
19.1 mm
12,0504 kr - 25,3059 kr 27 I lager
Gummi
Svart
39.0 mm
22.0 mm
0,6549 kr - 1,4723 kr 33119 I lager
PA
Naturfärgad
1.6 mm
9.5 mm
2,298 kr - 8,582 kr 2888 I lager
Polyeten
Svart
24.0 mm
19.0 mm
1,1906 kr - 4,4607 kr 3430 I lager
PVC
Svart
3.2 mm
19.0 mm
1,3256 kr - 2,6743 kr 28096 I lager
PA
Naturfärgad
1.6 mm
12.7 mm
0,9721 kr - 1,1762 kr 84023 I lager
PA
Naturfärgad
3.2 mm
11.1 mm
  • av 7
Rörfötter Rektangulär 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm Polyeten

10093122

Prisintervall
14,4777 kr - 5,6589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rektangulär 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm Polyeten

10092699

Prisintervall
20,6006 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rektangulär 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm Polyeten

10093054

Prisintervall
14,0856 kr - 6,2765 kr

Lagernivåer
596 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Griphalsfötter 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Prisintervall
2,5709 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
18344 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.5 mm
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Fot som pluggas in
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Staplingsfot 25.0 mm 12.0 mm Transparent PVC

10202517

Prisintervall
2,8382 kr - 1,3515 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Staplingsfot
  • Färg
    Transparent
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926300090
Stopp 12.7 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

10149867

Prisintervall
1,4888 kr - 0,9667 kr

Lagernivåer
5982 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    11.1 mm
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Fötter som kläms fast 9.9 mm 2.4 mm 5.5 mm PA Naturfärgad

10149034

Prisintervall
1,3867 kr - 0,9102 kr

Lagernivåer
13217 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Fotdiameter
    9.9 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med kluven tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Stopp 9.2 mm 3.8 mm PA Naturfärgad

10149799

Prisintervall
3,5394 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
51418 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.8 mm
  • Fotdiameter
    9.2 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Stopp 10.3 mm 1.6 mm PA Svart

10149096

Prisintervall
3,1516 kr - 1,9111 kr

Lagernivåer
43011 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Fotdiameter
    10.3 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Fötter som kläms fast 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm PA Naturfärgad

10148990

Prisintervall
0,8245 kr - 0,5889 kr

Lagernivåer
102486 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Fotdiameter
    6.4 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med kluven tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Stopp 19.1 mm 2.3 mm PA Naturfärgad

10149928

Prisintervall
2,4933 kr - 1,3587 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.3 mm
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Stopp 28.6 mm 4.2 mm PA Naturfärgad

10149911

Prisintervall
2,4655 kr - 1,6009 kr

Lagernivåer
8690 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.2 mm
  • Fotdiameter
    28.6 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Svart Rektangulär N/A Svart Polyeten

10155882

Prisintervall
39,2106 kr - 18,6717 kr

Lagernivåer
8998 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.0 - 50.0 mm
  • Basens höjd
    50.0 mm
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Utskjutande rektangulära fötter
  • Färg
    Svart
Stopp 19.1 mm 2.4 mm PA Naturfärgad

10149218

Prisintervall
2,7637 kr - 1,2208 kr

Lagernivåer
21690 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Fötter för gånghjälpmedel 22.0 mm 39.0 mm Gummi Svart

10280362

Prisintervall
25,3059 kr - 12,0504 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    39.0 mm
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Fötter som kläms fast 9.5 mm 1.6 mm 6.2 mm PA Naturfärgad

10149041

Prisintervall
1,4723 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
33119 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med kluven tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Ändskydd 25.0 mm 24.0 mm Polyeten Svart

10257180

Prisintervall
8,582 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
2888 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    24.0 mm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Vinklad bas
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rätvinklig
Griphalsfötter 19.0 mm 3.2 mm 12.8 mm PVC

10085097

Prisintervall
4,4607 kr - 1,1906 kr

Lagernivåer
3430 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.2 mm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Fötter som kläms fast 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm PA Naturfärgad

10149775

Prisintervall
2,6743 kr - 1,3256 kr

Lagernivåer
28096 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med kluven tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Stopp 11.1 mm 3.2 mm PA Naturfärgad

10149829

Prisintervall
1,1762 kr - 0,9721 kr

Lagernivåer
84023 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.2 mm
  • Fotdiameter
    11.1 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund