Meny Sök

Tryckmonterade fötter

I lager

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
132 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Basens höjd Kompatibelt diameteromfång, hål Fotdiameter Köp
5,6589 kr - 14,4777 kr Fråga angående leveranstidhär
Polyeten
Svart
6,2765 kr - 14,0856 kr 596 I lager
Polyeten
Svart
8,0575 kr - 20,6006 kr Fråga angående leveranstidhär
Polyeten
Svart
2,14 kr - 4,3734 kr 2003 I lager
PVC
Transparent
1,9111 kr - 3,1516 kr 43011 I lager
LDPE
Svart
1.6 mm
10.3 mm
1,2938 kr - 2,198 kr 14325 I lager
LDPE
Svart
4.0 mm
12.7 mm
1,982 kr - 2,5853 kr 5186 I lager
LDPE
Grå
7.0 mm
10.0 mm
1,0944 kr - 4,1051 kr 12527 I lager
PVC
Svart
4.0 mm
17.5 mm
1,1835 kr - 1,8226 kr 28455 I lager
Nylon
Naturfärgad
4.0 mm
12.7 mm
16,7298 kr - 28,5936 kr 1134 I lager
LDPE
Svart
50.0 mm
25.0 - 50.0 mm
50.0 mm
1,3659 kr - 1,6528 kr 17944 I lager
LDPE
Svart
2.4 mm
19.1 mm
1,9369 kr - 2,9828 kr 7000 I lager
PA
Naturfärgad
12.7 mm
24.9 mm
1,0903 kr - 1,3193 kr 56946 I lager
PA
Naturfärgad
2.4 mm
9.5 mm
15,6555 kr - 32,8766 kr 5400 I lager
LDPE
Svart
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
14,6869 kr - 28,0507 kr 500 I lager
LDPE
Svart
46.2 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,3256 kr - 2,6743 kr 28096 I lager
PA
Naturfärgad
1.6 mm
12.7 mm
11,5621 kr - 12,3966 kr Fråga angående leveranstidhär
Gummi
Svart
39.0 mm
19.0 mm
10,1832 kr - 10,1832 kr 2287 I lager
PVC
Svart
25.3 mm
25.3 mm
2,5278 kr - 2,6284 kr 990 I lager
PVC
Svart
12.0 mm
15.0 mm
5,4796 kr - 7,9461 kr 1800 I lager
Elastomer
Svart
3.5 mm
12.7 mm
  • av 7
Rörfötter Rektangulär 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm Polyeten

10093122

Prisintervall
14,4777 kr - 5,6589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rektangulär 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm Polyeten

10093054

Prisintervall
14,0856 kr - 6,2765 kr

Lagernivåer
596 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rektangulär 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm Polyeten

10092699

Prisintervall
20,6006 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Staplingsfot 8.0 mm 8.0 mm Transparent PVC

10159095

Prisintervall
4,3734 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
2003 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Staplingsfot
  • Färg
    Transparent
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926300090
Stopp 10.3 mm 1.6 mm PA Svart

10149096

Prisintervall
3,1516 kr - 1,9111 kr

Lagernivåer
43011 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Fotdiameter
    10.3 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Stopp 12.7 mm 4.0 mm PA Svart

10149126

Prisintervall
2,198 kr - 1,2938 kr

Lagernivåer
14325 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Griphalsfötter 10.0 mm 7.0 mm 4.7 mm PA

10064931

Prisintervall
2,5853 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
5186 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    7.0 mm
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fot som pluggas in
  • Färg
    Grå
  • Basform
    Rund
Griphalsfötter 17.5 mm 4.0 mm 13.3 mm PVC

10090428

Prisintervall
4,1051 kr - 1,0944 kr

Lagernivåer
12527 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Fotdiameter
    17.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Stopp 12.7 mm 4.0 mm PA Naturfärgad

10149201

Prisintervall
1,8226 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
28455 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Rektangulär Tryckmonterade fötter Svart Polyeten

10155899

Prisintervall
28,5936 kr - 16,7298 kr

Lagernivåer
1134 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.0 - 50.0 mm
  • Basens höjd
    50.0 mm
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Utskjutande rektangulära fötter
  • Färg
    Svart
Stopp 19.1 mm 2.4 mm PA Svart

10149133

Prisintervall
1,6528 kr - 1,3659 kr

Lagernivåer
17944 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Stopp 24.9 mm 12.7 mm PA Naturfärgad

10149874

Prisintervall
2,9828 kr - 1,9369 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.7 mm
  • Fotdiameter
    24.9 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Fötter som kläms fast 9.5 mm 2.4 mm 4.4 mm PA Naturfärgad

10149010

Prisintervall
1,3193 kr - 1,0903 kr

Lagernivåer
56946 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med kluven tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Rund Tryckmonterade fötter Svart Polyeten

10155837

Prisintervall
32,8766 kr - 15,6555 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.0 mm
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Utskjutande kvadratiska fötter
  • Färg
    Svart
Rund Tryckmonterade fötter Svart Polyeten

10155790

Prisintervall
28,0507 kr - 14,6869 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    20.0 mm
  • Basens höjd
    46.2 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
Fötter som kläms fast 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm PA Naturfärgad

10149775

Prisintervall
2,6743 kr - 1,3256 kr

Lagernivåer
28096 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med kluven tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
Fötter för gånghjälpmedel 19.0 mm 39.0 mm Gummi Svart

10280331

Prisintervall
12,3966 kr - 11,5621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    39.0 mm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Fötter som kläms fast 25.3 mm 25.3 mm PVC Svart

10316320

Prisintervall
10,1832 kr - 10,1832 kr

Lagernivåer
2287 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    25.3 mm
  • Fotdiameter
    25.3 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Fötter som kläms fast 15.0 mm 12.0 mm PVC Svart

10316283

Prisintervall
2,6284 kr - 2,5278 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
Hullingförsedda fötter 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in TPE

10005958

Prisintervall
7,9461 kr - 5,4796 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.5 mm
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Tillbehörstyp
    Fot, montering med hullingar
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Svart