Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,644 kr - 8,1845 kr | 600 I lager |
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,2961 kr - 12,9238 kr | 1648 I lager |
|
Svart
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 19,2319 kr - 40,3869 kr | 8950 I lager |
|
Svart
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 2,7368 kr - 2,8552 kr | 1000 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,5991 kr - 0,6376 kr | 371 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,8409 kr - 26,966 kr | 184 I lager |
Gummi
|
Svart
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10280317 | 24,2617 kr - 50,9497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gummi
|
Grå
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 6,1985 kr - 6,1985 kr | 368 I lager |
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8492 kr - 6,9417 kr | 36750 I lager |
|
Svart
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
| 26,4808 kr - 59,0271 kr | 846 I lager |
|
Svart
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 9,12 kr - 19,541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 35,0612 kr - 73,6285 kr | 181 I lager |
Gummi
|
Grå
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6037 kr - 2,7072 kr | 990 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.386 - 0.5 in
9.8 - 12.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,5334 kr - 33,5522 kr | 700 I lager |
Gummi
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 14,3499 kr - 30,1348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gummi
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,4887 kr - 10,4887 kr | 1287 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.492 - 0.602 in
12.5 - 15.3 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 4,231 kr - 8,8851 kr | 1445 I lager |
Gummi
|
Svart
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8269 kr - 0,8802 kr | 3045 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,2338 kr - 4,0239 kr | 72583 I lager |
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 - 0.13 in
3.0 - 3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,8142 kr - 15,2849 kr | 1959 I lager |
|
Svart
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta