Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5803 kr - 16,8057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9364 kr - 0,9364 kr | 9128 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 52600 I lager |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,5095 kr - 20,371 kr | 5139 I lager |
Nylon
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10149768 | 1,2974 kr - 1,2974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 10108055 | 1,424 kr - 1,5823 kr | 39616 I lager |
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 11968 I lager |
Nylon
|
Svart
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2,2042 kr - 4,5046 kr | 1423 I lager |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 65294 I lager |
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,123 kr - 1,3588 kr | 53900 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 1,4628 kr - 1,77 kr | 4745 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7086 kr - 1,4208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 1,2086 kr - 2,7134 kr | 22000 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9215 kr - 1,6216 kr | 15300 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 2,2486 kr - 8,3401 kr | 11000 I lager |
|
Svart
|
|
1.181 - 0.236 in
30.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,87 kr - 1,4416 kr | 1874 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,367 kr - 4,2754 kr | 27500 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7582 kr - 1,2285 kr | 350 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 1,2264 kr - 4,5945 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta