Meny Sök

Tryckmonterade fötter

I lager

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
132 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Basens höjd Kompatibelt diameteromfång, hål Fotdiameter Köp
19,6756 kr - 42,2509 kr 700 I lager
Gummi
Svart
42.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
1,1272 kr - 4,2283 kr 19450 I lager
Svart
4.0 mm
11.1 - 13.3 mm
16,1252 kr - 33,8629 kr 5400 I lager
LDPE
Svart
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
35,0612 kr - 73,6285 kr 181 I lager
Gummi
Grå
52.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
2,6037 kr - 2,7072 kr 990 I lager
PVC
Svart
12.0 mm
9.8 - 12.7 mm
15.0 mm
2,7368 kr - 2,8552 kr 1000 I lager
PVC
Svart
11.0 mm
6.9 - 7.6 mm
11.0 mm
2,4261 kr - 4,4085 kr 2056 I lager
Svart
3.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
28,9957 kr - 60,8911 kr Fråga angående leveranstidhär
Gummi
Grå
55.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
2,3374 kr - 3,0327 kr Fråga angående leveranstidhär
EVA
Naturfärgad
1.5 mm
4.2 mm
12.0 mm
0,8269 kr - 0,8802 kr 3045 I lager
PVC
Svart
25.0 mm
11.1 - 13.3 mm
17.5 mm
0,6745 kr - 1,5165 kr 50000 I lager
PA
Naturfärgad
1.6 mm
5.3 - 6.2 mm
9.53 mm
4,231 kr - 8,8851 kr 1445 I lager
Gummi
Svart
26.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,5297 kr - 4,586 kr 3142 I lager
Svart
3.0 mm
5.0 mm
13.0 mm
14,3499 kr - 30,1348 kr Fråga angående leveranstidhär
Gummi
Svart
39.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
17,2317 kr - 29,4514 kr 1134 I lager
Svart
25.0 - 50.0 mm
3,5357 kr - 3,5357 kr 13500 I lager
Svart
4.6 mm
6.0 - 6.1 mm
13.4 mm
10280317 24,2617 kr - 50,9497 kr Fråga angående leveranstidhär
Gummi
Grå
51.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
1,1136 kr - 1,3475 kr 10000 I lager
Svart
8.1 mm
6.9 mm
2,367 kr - 8,8395 kr 1600 I lager
Svart
25.0 mm
10,3408 kr - 14,1354 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
20.0 mm
  • av 7
Fötter för gånghjälpmedel 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm Gummi

10089897

Prisintervall
42,2509 kr - 19,6756 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    22.0 mm
  • Basens höjd
    42.0 mm
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
Griphalsfötter 4.0 mm 13.3 mm PVC

10090428

Prisintervall
4,2283 kr - 1,1272 kr

Lagernivåer
19450 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    11.1 - 13.3 mm
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Rund Tryckmonterade fötter Svart Polyeten

10155837

Prisintervall
33,8629 kr - 16,1252 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.0 mm
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Utskjutande kvadratiska fötter
  • Färg
    Svart
Fötter för gånghjälpmedel 25.0 mm 52.0 mm Gummi Grå

10280379

Prisintervall
73,6285 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.0 mm
  • Basens höjd
    52.0 mm
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Grå
Fötter som kläms fast 15.0 mm 12.0 mm PVC Svart

10316283

Prisintervall
2,7072 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    9.8 - 12.7 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
Fötter som kläms fast 11.0 mm 11.0 mm PVC Svart

10316290

Prisintervall
2,8552 kr - 2,7368 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.9 - 7.6 mm
  • Basens höjd
    11.0 mm
  • Fotdiameter
    11.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
Griphalsfötter 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

10060292

Prisintervall
4,4085 kr - 2,4261 kr

Lagernivåer
2056 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 mm
  • Basens höjd
    3.0 mm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter för gånghjälpmedel 22.0 mm 55.0 mm Gummi Grå

10280348

Prisintervall
60,8911 kr - 28,9957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    22.0 mm
  • Basens höjd
    55.0 mm
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Grå
Stopp 12.0 mm 1.5 mm EVA Naturfärgad

10064955

Prisintervall
3,0327 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.2 mm
  • Basens höjd
    1.5 mm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Glasfot
  • Färg
    Naturfärgad
Fötter som kläms fast 17.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10316313

Prisintervall
0,8802 kr - 0,8269 kr

Lagernivåer
3045 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    11.1 - 13.3 mm
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Fotdiameter
    17.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
Fötter som kläms fast 9.53 mm 1.6 mm 6.2 mm Nylon 6 Naturfärgad

10149041

Prisintervall
1,5165 kr - 0,6745 kr

Lagernivåer
50000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.3 - 6.2 mm
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Fotdiameter
    9.53 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med kluven tapp
  • Färg
    Naturfärgad
Ändskydd 10.0 mm 26.0 mm Gummi Svart

10280393

Prisintervall
8,8851 kr - 4,231 kr

Lagernivåer
1445 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 mm
  • Basens höjd
    26.0 mm
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
Griphalsfötter 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

10060308

Prisintervall
4,586 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
3142 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 mm
  • Basens höjd
    3.0 mm
  • Fotdiameter
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter för gånghjälpmedel 25.0 mm 39.0 mm Gummi Svart

10280386

Prisintervall
30,1348 kr - 14,3499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.0 mm
  • Basens höjd
    39.0 mm
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
Tryckmonterade fötter Svart LDPE

10155899

Prisintervall
29,4514 kr - 17,2317 kr

Lagernivåer
1134 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.0 - 50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Fötter som kläms fast 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Svart

10163603

Prisintervall
3,5357 kr - 3,5357 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.1 mm
  • Basens höjd
    4.6 mm
  • Fotdiameter
    13.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Färg
    Svart
Fötter för gånghjälpmedel 19.0 mm 51.5 mm Gummi Grå

10280317

Prisintervall
50,9497 kr - 24,2617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    19.0 mm
  • Basens höjd
    51.5 mm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Grå
Griphalsfötter 8.1 mm 6.9 mm PVC

10085103

Prisintervall
1,3475 kr - 1,1136 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.9 mm
  • Basens höjd
    8.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Ändskydd 25.0 x 25.0 mm Polyeten Svart

10257180

Prisintervall
8,8395 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Tryckmonterade fötter Svart LDPE

10155820

Prisintervall
14,1354 kr - 10,3408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090