Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6125 kr - 3,6456 kr | 51200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 1,9684 kr - 3,2461 kr | 40030 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3326 kr - 2,2639 kr | 13500 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3654 kr - 2,7546 kr | 12600 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,367 kr - 4,2754 kr | 27500 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11,9089 kr - 12,7685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gummi
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 12,8409 kr - 26,966 kr | 184 I lager |
Gummi
|
Svart
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5991 kr - 0,6376 kr | 371 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0012 kr - 1,2115 kr | 84000 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 34,6274 kr - 65,8618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10,3408 kr - 14,1354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,4145 kr - 5,8583 kr | 15000 I lager |
|
Svart
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.276 - 0.280 in
7.0 - 7.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 2,2486 kr - 8,3401 kr | 11000 I lager |
|
Svart
|
|
1.181 - 0.236 in
30.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 2,367 kr - 8,8395 kr | 1600 I lager |
|
Svart
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,3078 kr - 4,1866 kr | 204100 I lager |
|
Svart
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0584 kr - 1,6299 kr | 5000 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 1,1136 kr - 1,3475 kr | 10000 I lager |
|
Svart
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 1,5635 kr - 2,5303 kr | 6515 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7664 kr - 2,7664 kr | 8900 I lager |
|
Svart
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 - 0.150 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,6568 kr - 3,7621 kr | 23100 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta