Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4119 kr - 26,0651 kr | 27 I lager |
Gummi
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 19,2319 kr - 40,3869 kr | 8950 I lager |
|
Svart
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 6,1985 kr - 6,1985 kr | 368 I lager |
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4261 kr - 4,4085 kr | 2056 I lager |
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,4808 kr - 59,0271 kr | 846 I lager |
|
Svart
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,5189 kr - 2,5802 kr | 43500 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.31 mm
|
||
| 15,1275 kr - 28,8922 kr | 500 I lager |
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,0415 kr - 2,6628 kr | 7686 I lager |
LDPE
|
Grå
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7368 kr - 2,8552 kr | 1000 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 17,2317 kr - 29,4514 kr | 1134 I lager |
|
Svart
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 1,219 kr - 1,8772 kr | 23672 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8269 kr - 0,8802 kr | 3045 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 3,5357 kr - 3,5357 kr | 13500 I lager |
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 52600 I lager |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 175384 I lager |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 105044 I lager |
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 65294 I lager |
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2042 kr - 4,5046 kr | 1423 I lager |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 2,0415 kr - 2,648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PVC
|
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta