Meny Sök

Trycknitar - Avfasat huvud

I lager

Trycknit med avfasat huvud. Avfasningen underlättar placering och borttagning.

Niten förs snabbt och lätt in i arbetsstycket. Tryck ner stiftet som griper den H-formade genomföringen. Så snart stiftet förts in i genomföringen, expanderar genomföringens ben och låser nitmontaget stadigt på plats. När nitmontaget är på plats, sticker huvudet ut från panelen, men ger trots det en ren och prydlig finish.

  • Material: Nylon 6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färger: svart och vit
  • Verktyg behövs ej
  • Kan tas bort när den inte längre behövs

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Huvudets höjd Huvuddiameter Paneltjocklekar Köp
1,3998 kr - 1,9231 kr 391 I lager
3.1 mm
Vit
1.0 mm
6.0 mm
2,0798 kr - 2,8552 kr 750 I lager
3.6 mm
Svart
1.0 mm
6.0 mm
1,4844 kr - 2,0267 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
Svart
1.0 mm
6.0 mm
1,4067 kr - 1,9231 kr 7500 I lager
3.6 mm
Svart
1.0 mm
6.4 mm
1,4067 kr - 1,9231 kr 193 I lager
3.1 mm
Vit
1.0 mm
6.0 mm
1,4067 kr - 1,9231 kr Fråga angående leveranstidhär
3.1 mm
Vit
1.0 mm
6.4 mm
1,4067 kr - 1,9231 kr Fråga angående leveranstidhär
3.1 mm
Svart
1.0 mm
6.4 mm
2,0798 kr - 2,8552 kr 29 I lager
3.6 mm
Vit
1.0 mm
6.0 mm
1,4067 kr - 1,9231 kr Fråga angående leveranstidhär
3.1 mm
Vit
1.0 mm
6.4 mm
1,4067 kr - 1,9231 kr 92500 I lager
3.1 mm
Svart
1.0 mm
6.4 mm
1,4822 kr - 2,0267 kr 3545 I lager
3.6 mm
Vit
1.0 mm
6.0 mm
1,4067 kr - 1,9231 kr 999 I lager
3.1 mm
Vit
1.0 mm
6.4 mm
1,4067 kr - 1,9231 kr 997 I lager
3.6 mm
Vit
1.0 mm
6.4 mm
1,8105 kr - 1,8105 kr 1393 I lager
3.7 mm
Svart
1.0 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
Trycknit 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon Vit

10331194

Prisintervall
1,9231 kr - 1,3998 kr

Lagernivåer
391 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 5.0 mm
Trycknit 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Svart

10331279

Prisintervall
2,8552 kr - 2,0798 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 5.5 mm
Trycknit 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Svart

10331255

Prisintervall
2,0267 kr - 1,4844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 4.0 mm
Trycknit 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Svart

10331231

Prisintervall
1,9231 kr - 1,4067 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 3.0 mm
Trycknit 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Vit

10331200

Prisintervall
1,9231 kr - 1,4067 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 6.5 mm
Trycknit 3.1 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Vit

10331149

Prisintervall
1,9231 kr - 1,4067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Trycknit 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Svart

10331187

Prisintervall
1,9231 kr - 1,4067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 4.0 mm
Trycknit 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Vit

10331262

Prisintervall
2,8552 kr - 2,0798 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 5.5 mm
Trycknit 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10331170

Prisintervall
1,9231 kr - 1,4067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 4.0 mm
Trycknit 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Svart

10331163

Prisintervall
1,9231 kr - 1,4067 kr

Lagernivåer
92500 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 3.0 mm
Trycknit 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Vit

10331248

Prisintervall
2,0267 kr - 1,4822 kr

Lagernivåer
3545 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 4.0 mm
Trycknit 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Vit

10331156

Prisintervall
1,9231 kr - 1,4067 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 3.0 mm
Trycknit 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Vit

10331224

Prisintervall
1,9231 kr - 1,4067 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 3.0 mm
Expansionsnit 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon 6 Svart

10321027

Prisintervall
1,8105 kr - 1,8105 kr

Lagernivåer
1393 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.2 - 3.1 mm