Meny Sök

Trycknitar – Hullingförsedda

I lager

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
303 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
10102725 1,8936 kr - 1,8936 kr 27525 I lager
Svart
Nylon 6/6
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
2
2,7072 kr - 2,7072 kr 1800 I lager
Svart
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
1,6717 kr - 1,6717 kr 315000 I lager
Svart
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
2,5445 kr - 2,5445 kr 26993 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
1,6717 kr - 1,6717 kr 10354 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
3,4173 kr - 3,4173 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Genomskinlig
PP
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
2
1,716 kr - 1,716 kr 3978 I lager
Svart
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
10265970 2,1007 kr - 2,1007 kr 2900 I lager
Svart
Nylon 6/6
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
2
1,716 kr - 1,716 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
2,1007 kr - 2,1007 kr 900 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
2
1,6717 kr - 1,864 kr 11903 I lager
3.0 mm
Genomskinlig
PP
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
1,0757 kr - 1,5749 kr 3000 I lager
Svart
Nylon 6/6
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
1,1509 kr - 1,5829 kr 338000 I lager
Svart
Nylon 6/6
11.5 mm
0.8 - 3.0 mm
1,6686 kr - 2,06 kr 1137 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
2,5297 kr - 4,1126 kr 7100 I lager
3.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
1,9675 kr - 3,5801 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
6,0062 kr - 9,4532 kr 2637 I lager
6.0 mm
Svart
Nylon 6/6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
4,9263 kr - 7,7519 kr 805 I lager
7.0 mm
Svart
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
6,4944 kr - 6,4944 kr 3888 I lager
7.0 mm
Genomskinlig
PP
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
1,0015 kr - 1,3773 kr 2990 I lager
Svart
Nylon 6/6
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
  • av 16
Trycknit 0.6 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Svart

10102725

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
27525 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.6 - 9.2 mm
Trycknit 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Svart

10103531

Prisintervall
2,7072 kr - 2,7072 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 5.0 mm
Trycknit 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Svart

10265987

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
315000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.4 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 12.0 mm
Trycknit 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10103593

Prisintervall
2,5445 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
26993 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 5.0 mm
Trycknit 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10266083

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
10354 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.4 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 12.0 mm
Trycknit 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm PP Genomskinlig

10278956

Prisintervall
3,4173 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.5 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.3 - 8.9 mm
Trycknit 4.0 mm 16.5 mm Nylon 6/6 Svart

10265918

Prisintervall
1,716 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
3978 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 16.5 mm
Trycknit 2.3 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Svart

10265970

Prisintervall
2,1007 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.5 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.3 - 8.9 mm
Trycknit 4.0 mm 16.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10266014

Prisintervall
1,716 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 16.5 mm
Trycknit 2.3 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10266076

Prisintervall
2,1007 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.5 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.3 - 8.9 mm
Trycknit 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Genomskinlig

10395738

Prisintervall
1,864 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
11903 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 16.5 mm
Trycknit 13.3 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Svart

10149355

Prisintervall
1,5749 kr - 1,0757 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    27.6 mm
  • Huvuddiameter
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.78 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    13.3 - 21.0 mm
Hullingförsedd nit 4.7 mm | 0.185 in 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in Nylon 6/6 Svart

10000694

Prisintervall
1,5829 kr - 1,1509 kr

Lagernivåer
338000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.2 mm
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.0 mm
Hullingförsedd nit 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Naturfärgad

10016596

Prisintervall
2,06 kr - 1,6686 kr

Lagernivåer
1137 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10217573

Prisintervall
4,1126 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
7100 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10217672

Prisintervall
3,5801 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Svart

10217818

Prisintervall
9,4532 kr - 6,0062 kr

Lagernivåer
2637 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    36.6 mm
  • Huvuddiameter
    25.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.7 - 31.8 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Svart

10217917

Prisintervall
7,7519 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
805 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    32 mm
  • Huvuddiameter
    19.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.3 - 22.9 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Genomskinlig

10278994

Prisintervall
6,4944 kr - 6,4944 kr

Lagernivåer
3888 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    34.8 mm
  • Huvuddiameter
    30 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 25.0 mm
Trycknit 0.9 mm 9.8 mm Nylon 6/6 Svart

10149249

Prisintervall
1,3773 kr - 1,0015 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.2 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.78 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.9 - 9.8 mm