Meny Sök

Trycknitar – Hullingförsedda

I lager

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
303 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
1,1021 kr - 1,5385 kr 48000 I lager
5.8 mm
Naturfärgad
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
2
1,6864 kr - 3,0918 kr 10305 I lager
5.9 mm
Svart
Nylon 6/6
17 mm
2.0 - 5.5 mm
Type 2
1,1021 kr - 1,5385 kr 62914 I lager
5.8 mm
Svart
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
2
2,7072 kr - 2,7072 kr 1800 I lager
Svart
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
1,6717 kr - 1,6717 kr 315000 I lager
Svart
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
2,5445 kr - 2,5445 kr 26993 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
1,6717 kr - 1,864 kr 11903 I lager
3.0 mm
Genomskinlig
PP
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
3,4173 kr - 3,4173 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Genomskinlig
PP
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
2
1,1509 kr - 1,5829 kr 338000 I lager
Svart
Nylon 6/6
11.5 mm
0.8 - 3.0 mm
1,716 kr - 1,716 kr 3978 I lager
Svart
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
10265970 2,1007 kr - 2,1007 kr 2900 I lager
Svart
Nylon 6/6
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
2
1,7308 kr - 1,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
Svart
Nylon
11.2 mm
2.4 - 7.4 mm
2
2,5445 kr - 2,5445 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
1,3033 kr - 1,3033 kr 10808 I lager
Svart
Nylon 6/6
11.1 mm
0.8 - 8.4 mm
2
1,6273 kr - 1,6273 kr 33093 I lager
4.8 mm
Genomskinlig
PP
11 mm
0.7 - 13.0 mm
2
8,5212 kr - 8,5212 kr 4500 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 25.4 mm
2
2,5297 kr - 4,1126 kr 7100 I lager
3.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
2,3817 kr - 2,3817 kr 291 I lager
Svart
Nylon 6/6
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
2
2,9291 kr - 2,9291 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
2
3,4321 kr - 3,4321 kr 12450 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
2
  • av 16
Trycknit 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Naturfärgad

10119358

Prisintervall
1,5385 kr - 1,1021 kr

Lagernivåer
48000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 11.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 5.9 mm 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Svart

10091791

Prisintervall
3,0918 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
10305 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    17 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.9 - 7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 5.5 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Svart

10119365

Prisintervall
1,5385 kr - 1,1021 kr

Lagernivåer
62914 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 11.0 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Svart

10103531

Prisintervall
2,7072 kr - 2,7072 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 5.0 mm
Trycknit 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Svart

10265987

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
315000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.4 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 12.0 mm
Trycknit 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10103593

Prisintervall
2,5445 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
26993 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 5.0 mm
Trycknit 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Genomskinlig

10395738

Prisintervall
1,864 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
11903 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 16.5 mm
Trycknit 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm PP Genomskinlig

10278956

Prisintervall
3,4173 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.5 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.3 - 8.9 mm
Hullingförsedd nit 4.7 mm | 0.185 in 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in Nylon 6/6 Svart

10000694

Prisintervall
1,5829 kr - 1,1509 kr

Lagernivåer
338000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.2 mm
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.0 mm
Trycknit 4.0 mm 16.5 mm Nylon 6/6 Svart

10265918

Prisintervall
1,716 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
3978 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 16.5 mm
Trycknit 2.3 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Svart

10265970

Prisintervall
2,1007 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.5 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.3 - 8.9 mm
Hullingförsedd nit 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Svart

10254554

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.5 mm
  • Huvuddiameter
    11.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 - 7.4 mm
Trycknit 2.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Svart

10103562

Prisintervall
2,5445 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    34.8 mm
  • Huvuddiameter
    30 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 25.0 mm
Trycknit 0.8 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Svart

10102732

Prisintervall
1,3033 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
10808 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.3 mm
  • Huvuddiameter
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 8.4 mm
Trycknit 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Genomskinlig

10278949

Prisintervall
1,6273 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
33093 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 13.0 mm
Trycknit 1.5 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10279021

Prisintervall
8,5212 kr - 8,5212 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    30.5 mm
  • Huvuddiameter
    19 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 25.4 mm
Trycknit 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10217573

Prisintervall
4,1126 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
7100 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Svart

10265949

Prisintervall
2,3817 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
Trycknit 3.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10103579

Prisintervall
2,9291 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.8 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8.0 - 8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.3 - 12.7 mm
Trycknit 3.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10266069

Prisintervall
3,4321 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
12450 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    24 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 19.0 mm