Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1021 kr - 1,5385 kr | 48000 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
| 1,6864 kr - 3,0918 kr | 10305 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 1,1021 kr - 1,5385 kr | 62914 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
| 2,7072 kr - 2,7072 kr | 1800 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 1,6717 kr - 1,6717 kr | 315000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 2,5445 kr - 2,5445 kr | 26993 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 1,6717 kr - 1,864 kr | 11903 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Genomskinlig
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 3,4173 kr - 3,4173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Genomskinlig
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 1,1509 kr - 1,5829 kr | 338000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
| 1,716 kr - 1,716 kr | 3978 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 10265970 | 2,1007 kr - 2,1007 kr | 2900 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
|
| 1,7308 kr - 1,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
2
|
||
| 2,5445 kr - 2,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | 10808 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
2
|
||
| 1,6273 kr - 1,6273 kr | 33093 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Genomskinlig
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 8,5212 kr - 8,5212 kr | 4500 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
| 2,5297 kr - 4,1126 kr | 7100 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
| 2,3817 kr - 2,3817 kr | 291 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 2,9291 kr - 2,9291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 3,4321 kr - 3,4321 kr | 12450 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta