Meny Sök

Trycknitar - Nyckelhålsformad låsplugg

I lager

Nyckelhålsclips är ihåliga, som ett nyckelhål. Utformningen gör dem lätta att pressa ihop mer fullständigt och lätta att montera med fingertryck. Komponentens avfasade spets hjälper till att föra in den i panelen.

Dessa fästelement har god elisolering. De är även beständiga mot vibration, nötning och korrosion – en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Finns för en mängd håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1970

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Paneltjocklek Huvuddiameter Köp
0,6592 kr - 0,8139 kr 1000 I lager
4.7 mm
Naturfärgad
4.7 mm
7.9 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Naturfärgad
7.1 mm
7.9 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Naturfärgad
8.7 mm
7.9 mm
0,5566 kr - 0,6872 kr 1543 I lager
Naturfärgad
4 mm
6.4 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Naturfärgad
5.5 mm
7.9 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr 1062 I lager
Naturfärgad
9.5 mm
7.9 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr 16796 I lager
Naturfärgad
2.4 mm
7.9 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr 3011 I lager
Naturfärgad
6.4 mm
7.9 mm
0,6827 kr - 0,8428 kr 3825 I lager
Naturfärgad
7.9 mm
8.7 mm
0,5566 kr - 0,6872 kr 1905 I lager
Naturfärgad
5.6 mm
6.4 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr 2768 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
7.9 mm
7.9 mm
0,5566 kr - 0,6872 kr 14266 I lager
Naturfärgad
4.8 mm
6.4 mm
0,5566 kr - 0,6872 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
6.4 mm
6.4 mm
0,798 kr - 0,9851 kr 1178 I lager
Naturfärgad
9.5 mm
12.7 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
3.2 mm
7.9 mm
0,5566 kr - 0,6872 kr 3146 I lager
Naturfärgad
2.4 mm
6.4 mm
0,5566 kr - 0,6872 kr 2032 I lager
Naturfärgad
3.2 mm
6.4 mm
0,8429 kr - 1,0407 kr 806 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
8.7 mm
12.7 mm
0,8429 kr - 1,0407 kr 2996 I lager
Naturfärgad
6.4 mm
12.7 mm
0,7962 kr - 0,9829 kr 1099 I lager
Naturfärgad
2.4 mm
12.7 mm
  • av 2
Trycknit 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10365366

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Paneltjocklek
    4.7 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10365335

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223499

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223390

Prisintervall
0,6872 kr - 0,5566 kr

Lagernivåer
1543 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223475

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    5.5 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223505

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
1062 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223437

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
16796 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223482

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
3011 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223574

Prisintervall
0,8428 kr - 0,6827 kr

Lagernivåer
3825 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223413

Prisintervall
0,6872 kr - 0,5566 kr

Lagernivåer
1905 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10365342

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
2768 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223406

Prisintervall
0,6872 kr - 0,5566 kr

Lagernivåer
14266 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    4.8 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223420

Prisintervall
0,6872 kr - 0,5566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223666

Prisintervall
0,9851 kr - 0,798 kr

Lagernivåer
1178 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223444

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223376

Prisintervall
0,6872 kr - 0,5566 kr

Lagernivåer
3146 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223383

Prisintervall
0,6872 kr - 0,5566 kr

Lagernivåer
2032 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223659

Prisintervall
1,0407 kr - 0,8429 kr

Lagernivåer
806 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223628

Prisintervall
1,0407 kr - 0,8429 kr

Lagernivåer
2996 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223581

Prisintervall
0,9829 kr - 0,7962 kr

Lagernivåer
1099 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790