Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.
I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.
Serienummer: SR2319
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7962 kr - 1,9959 kr | 779 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
2,8141 kr - 3,1269 kr | 31916 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
1,8476 kr - 2,0528 kr | 34414 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
1,6334 kr - 1,8149 kr | 22 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
1,4969 kr - 1,6633 kr | 14162 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
1,8476 kr - 2,0528 kr | 17992 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
1,0283 kr - 1,4348 kr | 7950 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Svart
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
1,5858 kr - 1,762 kr | 14403 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
1,903 kr - 2,1144 kr | 67928 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
1,283 kr - 1,4256 kr | 61013 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
1,4541 kr - 1,6157 kr | 2547 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
1,7449 kr - 1,9388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
1,093 kr - 1,5224 kr | 47184 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
1,7091 kr - 2,2118 kr | 142 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
1,4793 kr - 1,9246 kr | 2000 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Svart
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
1,4793 kr - 1,9246 kr | 475 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Naturfärgad
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
1,093 kr - 1,5224 kr | 16370 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
1,5396 kr - 1,7107 kr | 11085 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
1,0283 kr - 1,4348 kr | 8578 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
2,6801 kr - 2,9779 kr | 473 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta