Meny Sök

Trycknitar - Skruvfästelement

I lager

Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.

I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.

Serienummer: SR2319

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,903 kr - 2,1144 kr 6992 I lager
6.4 mm
Svart
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
2,8985 kr - 3,2207 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
2,7605 kr - 3,0672 kr 42530 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
1,5858 kr - 1,762 kr 7000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,0592 kr - 1,4779 kr 105456 I lager
Svart
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,0592 kr - 1,4779 kr 12500 I lager
Naturfärgad
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,3215 kr - 1,4683 kr 225114 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,7973 kr - 1,997 kr 5894 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,6334 kr - 1,8149 kr 7520 I lager
Naturfärgad
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
2,0188 kr - 2,2433 kr 30992 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,6124 kr - 0,756 kr 998 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,9577 kr - 1,1823 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,6124 kr - 0,756 kr 470 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
1,1988 kr - 1,48 kr 890 I lager
4.7 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
  • av 3
Låsnit Svart 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10108451

Prisintervall
2,1144 kr - 1,903 kr

Lagernivåer
6992 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    17.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Trycknit 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002513

Prisintervall
3,2207 kr - 2,8985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 mm 4.5 mm Acetal Naturfärgad

10002445

Prisintervall
3,0672 kr - 2,7605 kr

Lagernivåer
42530 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002520

Prisintervall
1,762 kr - 1,5858 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Svart 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088715

Prisintervall
1,4779 kr - 1,0592 kr

Lagernivåer
105456 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Färg
    Svart
Låsnit Naturfärgad 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088708

Prisintervall
1,4779 kr - 1,0592 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetal Naturfärgad

10002452

Prisintervall
1,4683 kr - 1,3215 kr

Lagernivåer
225114 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002537

Prisintervall
1,997 kr - 1,7973 kr

Lagernivåer
5894 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetal Naturfärgad

10002490

Prisintervall
1,8149 kr - 1,6334 kr

Lagernivåer
7520 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankarlängd
    19.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002575

Prisintervall
2,2433 kr - 2,0188 kr

Lagernivåer
30992 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366257

Prisintervall
0,756 kr - 0,6124 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366233

Prisintervall
1,1823 kr - 0,9577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366240

Prisintervall
0,756 kr - 0,6124 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 mm
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366332

Prisintervall
1,48 kr - 1,1988 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    10.3 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm