Meny Sök

Trycknitar - snäpplåsstift

I lager

Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.

Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.

I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.

Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
7263 I lager
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
2644 I lager
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
13370 I lager
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
2418 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
971 I lager
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
880 I lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
10026489 20998 I lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
200 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
7000 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
37392 I lager
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
18065 I lager
1.2 mm
5.2 mm
9.5 mm
165376 I lager
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
5897 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
8000 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
3
15787 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
58887 I lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
1874 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.7 mm
2773 I lager
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
23165 I lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
15698 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
2
  • av 2
Snäppnit 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026380


Lagernivåer
7263 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    10.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 19.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171752


Lagernivåer
2644 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026472


Lagernivåer
13370 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    10.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026281


Lagernivåer
2418 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026243


Lagernivåer
971 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026311


Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026489


Lagernivåer
20998 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026298


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026236


Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171745


Lagernivåer
37392 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171721


Lagernivåer
18065 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171738


Lagernivåer
165376 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026458


Lagernivåer
5897 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026342


Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026465


Lagernivåer
15787 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026274


Lagernivåer
58887 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026496


Lagernivåer
1874 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.7 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026434


Lagernivåer
2773 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026441


Lagernivåer
23165 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026250


Lagernivåer
15698 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm