Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.
Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.
I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.
Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8514 kr - 3,2632 kr | 2644 I lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,5081 kr - 1,8376 kr | 13370 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 13948 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 2418 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 4168 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 1,4188 kr - 1,7154 kr | 12000 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,5081 kr - 1,8376 kr | 23165 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 200 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 58887 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 5035 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 7000 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 2,8514 kr - 3,2632 kr | 1191 I lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
| 1,0043 kr - 1,0677 kr | 15787 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 1540 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
||
| 10026489 | 1,5081 kr - 1,8376 kr | 20998 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
|
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 7263 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 8000 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,857 kr - 0,9124 kr | 880 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
||
| 2,8514 kr - 3,2632 kr | 37392 I lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 1,4542 kr - 1,7584 kr | 10253 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta