Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Serienummer: SR1968
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8536 kr - 2,796 kr | 5538 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 1,7761 kr - 2,1894 kr | 264 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 1,8444 kr - 2,722 kr | 458 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 1,9299 kr - 3,1658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 2,2095 kr - 5,163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
| 1,9538 kr - 3,4025 kr | 96 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 2,0927 kr - 4,3937 kr | 98 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 1,9744 kr - 3,4765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 2,2741 kr - 5,3701 kr | 83314 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
| 2,1464 kr - 4,7635 kr | 997 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 2,0188 kr - 3,6984 kr | 748 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 2,2242 kr - 5,2961 kr | 850 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 1,8963 kr - 3,0918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 0,7172 kr - 0,8855 kr | 8295 I lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.154 - 0.161 in
3.9 - 4.1 mm
|
||
| 10093740 | 1,3477 kr - 1,7187 kr | 441 I lager |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
|
| 5,1921 kr - 5,1921 kr | 10060 I lager |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
| 0,9606 kr - 1,2859 kr | 1945 I lager |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 10093795 | 1,9231 kr - 2,8944 kr | 23549 I lager |
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
|
| 1,6717 kr - 1,7604 kr | 20355 I lager |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 1,2528 kr - 1,9252 kr | 2740 I lager |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta