Snabbspännarskruven med neoprenspets är ett alternativ till den spännarskruv som medföljer snabbspännaren. Spännarskruven i stål är tålig samtidigt som den platta spetsen i neopren minimerar risken för märken på ömtåliga eller polerade ytor.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Huvuddiameter | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,0782 kr - 24,9455 kr | 3 I lager |
M4
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 25,5932 kr - 27,6091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 31,6586 kr - 34,1972 kr | 2 I lager |
M8
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 25,5932 kr - 27,6091 kr | 7 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta