Meny Sök

Tryckskruv med vridtapp

I lager

Snabbspännarskruven med vridtapp är perfekt för användning där en större yta behöver spännas fast. Använd den här alternativa spännarskruven när spännkraften behöver fördelas över en större yta än den yta som täcks av den spännarskruv som levereras med snabbspännaren.

Serienummer: SR5457

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Köp
115 I lager
M6
37.6 mm
29 I lager
M8
49.8 mm
140 I lager
M5
24.3 mm
Spindelenhet 50.0 mm 37.6 mm M6 Stål

10390450


Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Gängans längd
    37.6 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Spetsform
    Platt
Spindelenhet (T) (L) M8

10390467


Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Gängans längd
    49.8 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Spetsform
    Platt
Spindelenhet 40.0 mm 24.3 mm M5 Stål

10390443


Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    24.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Spetsform
    Platt