Dessa tryckskruvar med mässingsdyna är framtagna för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan minimeras. Den är en garanti för kontrollerad åtgärd samtidigt som friktion och slitage minskas.
När skruven vrids, trycker mässingsdynan på ytan som den vidrör, och kontrollerad rörelse eller justering medges. Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.
Lätt att installera under tryck, låta klämma försiktigt eller skjuta på gängade spindlar, axlar eller ytbehandlade delar samt placera mer ömtåliga delar. Används ofta i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SR34140
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,9402 kr - 56,1753 kr | 13 I lager |
17.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
50,4431 kr - 63,0539 kr | 28 I lager |
6.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta