Meny Sök

Tryckskruvar – Plastdyna

I lager

Dessa tryckskruvar med plastdyna är framtagna för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan minimeras. Den är en garanti för kontrollerad åtgärd samtidigt som friktion och slitage minskas.

När skruven vrids, trycker plastdynan på ytan som den vidrör, och kontrollerad rörelse eller justering medges. Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.

Lätt att installera under tryck, låta klämma försiktigt eller skjuta på gängade spindlar, axlar eller ytbehandlade delar samt placera mer ömtåliga delar. Används ofta i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.

  • Erbjuder kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas.
  • Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.
  • Används i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.
Material: Stål Serienummer: SR34160

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d2 A/F l2 d1 Köp
15,5915 kr - 23,9604 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
15,5915 kr - 23,9604 kr 54 I lager
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
15,0183 kr - 23,1579 kr 1490 I lager
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
22,4701 kr - 34,5076 kr 2 I lager
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
16,8525 kr - 25,9094 kr 25 I lager
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
14,445 kr - 22,2408 kr 148 I lager
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
14,5597 kr - 22,4701 kr 3 I lager
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
15,5915 kr - 23,9604 kr 1829 I lager
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
31,6416 kr - 48,7234 kr 4 I lager
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
25,4508 kr - 39,0934 kr 1 I lager
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
17,7697 kr - 27,3997 kr 65 I lager
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
18,4576 kr - 28,3169 kr 10 I lager
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
16,8525 kr - 22,4701 kr 409 I lager
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
14,5597 kr - 22,4701 kr 495 I lager
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
17,0818 kr - 22,814 kr 6 I lager
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
15,0183 kr - 23,1579 kr 364 I lager
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
46,8891 kr - 72,1107 kr 29 I lager
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
14,5597 kr - 22,4701 kr 266 I lager
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
15,0183 kr - 23,1579 kr 26 I lager
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
17,3111 kr - 26,5972 kr 5 I lager
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • av 3
Tryckskruv M6 26.3 1.3 Stål

20255121

Prisintervall
23,9604 kr - 15,5915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tryckskruv M8 17.6 1.6 Stål

20255176

Prisintervall
23,9604 kr - 15,5915 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tryckskruv M6 11.3 1.3 Stål

20255060

Prisintervall
23,1579 kr - 15,0183 kr

Lagernivåer
1490 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tryckskruv M12 22.1 2.1 Stål

20255077

Prisintervall
34,5076 kr - 22,4701 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tryckskruv M8 26.6 1.6 Stål

20254902

Prisintervall
25,9094 kr - 16,8525 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tryckskruv M6 13.3 1.3 Stål

20255091

Prisintervall
22,2408 kr - 14,445 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tryckskruv M6 17.3 1.3 Stål

20255107

Prisintervall
22,4701 kr - 14,5597 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tryckskruv M8 13.6 1.6 Stål

20255169

Prisintervall
23,9604 kr - 15,5915 kr

Lagernivåer
1829 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tryckskruv M10 64.9 1.9 Stål

20255282

Prisintervall
48,7234 kr - 31,6416 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tryckskruv M12 34.1 2.1 Stål

20255312

Prisintervall
39,0934 kr - 25,4508 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tryckskruv M6 33.3 1.3 Stål

20255138

Prisintervall
27,3997 kr - 17,7697 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tryckskruv M6 41.3 1.3 Stål

20255145

Prisintervall
28,3169 kr - 18,4576 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tryckskruv M4 11.0 1.0 Stål

20255404

Prisintervall
22,4701 kr - 16,8525 kr

Lagernivåer
409 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tryckskruv M5 13.0 1.0 Stål

20255466

Prisintervall
22,4701 kr - 14,5597 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tryckskruv M4 13.0 1.0 Stål

20255411

Prisintervall
22,814 kr - 17,0818 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tryckskruv M4 21.0 1.0 Stål

20255435

Prisintervall
23,1579 kr - 15,0183 kr

Lagernivåer
364 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tryckskruv M12 102.1 2.1 Stål

20255558

Prisintervall
72,1107 kr - 46,8891 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Tryckskruv M5 9.0 1.0 Stål

20255442

Prisintervall
22,4701 kr - 14,5597 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Tryckskruv M4 17.0 1.0 Stål

20255428

Prisintervall
23,1579 kr - 15,0183 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Tryckskruv M5 17.0 1.0 Stål

20255473

Prisintervall
26,5972 kr - 17,3111 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5