Meny Sök

Tvåläges valomkopplare

I lager

Omkopplare med två lägen. I tvålägesbrytaren ingår manöverdon, klämma och en NO-kontakt. I trelägesbrytare ingår manöverdon, klämma och två NO-kontakter. Finns med både momentan och slutande funktion. Momentana omkopplare med två lägen, av åt vänster och fjädrande återgång från höger. Momentana omkopplare med tre lägen: läge ”av” i mitten och fjädrande återgång vänster respektive höger om mitten.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Typ Köp
119,4991 kr - 265,7275 kr 9 I lager
1NO
‌ IP65
153,6827 kr - 163,4495 kr Fråga angående leveranstidhär
2NO
153,6827 kr - 163,4495 kr 9 I lager
2NO
Returfjäder
209,4107 kr - 465,0986 kr 9 I lager
2NO
‌ IP65
106,7161 kr - 113,4667 kr 14 I lager
1NO
‌ IP65
106,7161 kr - 113,4667 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
209,4107 kr - 465,0986 kr 4 I lager
2NO
‌ IP65
209,4107 kr - 465,0986 kr Fråga angående leveranstidhär
2NO
Returfjäder
153,6827 kr - 163,4495 kr 92 I lager
2NO
‌ IP65
120,6481 kr - 267,5373 kr 9 I lager
1NO
‌ IP65
167,0402 kr - 371,2947 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
‌ IP65
167,0402 kr - 371,2947 kr 82 I lager
1NO
‌ IP65
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211571

Prisintervall
265,7275 kr - 119,4991 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare IP50 22.0 mm PA

10212134

Prisintervall
163,4495 kr - 153,6827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212141

Prisintervall
163,4495 kr - 153,6827 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Längd
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211625

Prisintervall
465,0986 kr - 209,4107 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212127

Prisintervall
113,4667 kr - 106,7161 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Längd
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212110

Prisintervall
113,4667 kr - 106,7161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211601

Prisintervall
465,0986 kr - 209,4107 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare ‌ IP65 Returfjäder 22.0 mm PA

10211618

Prisintervall
465,0986 kr - 209,4107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212158

Prisintervall
163,4495 kr - 153,6827 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Längd
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211564

Prisintervall
267,5373 kr - 120,6481 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211595

Prisintervall
371,2947 kr - 167,0402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
Handbrytare ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

10211588

Prisintervall
371,2947 kr - 167,0402 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Längd
    73.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    PA
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm