Meny Sök

Tvingar med spiral – Manöverhandtag

I produktion

Tvingen med spiral och manöverhandtag används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.

Manöverhandtaget är lätt att ta tag i och möjliggör jämn gång utan ansträngning. Snurra bara på handtaget så justeras klämkraften för att passa tillämpningens exakta behov. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.

Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

  • Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Manöverhandtaget är lätt att ta tag i och möjliggör jämn gång utan ansträngning.
  • Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Material: Stål Serienummer: SR12108

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inkluderar h4 h3 d1 h1 d2 Köp
295,4431 kr - 369,3629 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
385,7764 kr - 482,2501 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
381,9978 kr - 477,5268 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
303,827 kr - 379,7542 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
402,19 kr - 502,7965 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
311,9747 kr - 389,9094 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Kamklämma spiral 12.0 M8x1.25 6.0 Stål

20266288

Prisintervall
369,3629 kr - 295,4431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h3
    9.0
Kamklämma spiral 14.0 M10x1.50 7.0 Stål

20266325

Prisintervall
482,2501 kr - 385,7764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Kamklämma spiral 12.0 M8x1.25 6.0 Stål

20266318

Prisintervall
477,5268 kr - 381,9978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Kamklämma spiral 14.0 M10x1.50 7.0 Stål

20266295

Prisintervall
379,7542 kr - 303,827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h3
    11.0
Kamklämma spiral 16.0 M12x1.75 8.0 Stål

20266332

Prisintervall
502,7965 kr - 402,19 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Kamklämma spiral 16.0 M12x1.75 8.0 Stål

20266301

Prisintervall
389,9094 kr - 311,9747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h3
    13.0