Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens..
Serienummer: SR2051
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel hålstorlek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Itryckning
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
2,9148 kr - 3,3425 kr | 2121 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,2399 kr - 1,3777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
2,8972 kr - 3,5768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Vidhäftande
|
||
0,8481 kr - 1,0558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Itryckning
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | 5330 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
||
2,9148 kr - 3,3425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | 22000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,8364 kr - 1,0423 kr | 9000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,7067 kr - 0,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Itryckning
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Itryckning
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klämmor
|
||
0,6146 kr - 0,7651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.402 in
10.2 mm
|
Itryckning
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta