Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Basens längd | Hålstorlek | Kompatibelt diameterområde, kabel | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0701 kr - 7,0701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
2,1631 kr - 2,842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
|
||
6,7505 kr - 6,7505 kr | 3840 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
1,751 kr - 2,1853 kr | 9003 I lager |
|
|
|
|
|
||
3,2451 kr - 5,2725 kr | 37 I lager |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
1,4832 kr - 1,5799 kr | 500 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
1,6634 kr - 1,885 kr | 6052 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
3,2373 kr - 3,2373 kr | 8190 I lager |
|
|
|
|
|
||
3,5189 kr - 3,5189 kr | 14006 I lager |
|
|
|
|
|
||
5,86 kr - 5,86 kr | 3924 I lager |
|
|
|
|
|
||
5,86 kr - 5,86 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
3,9435 kr - 4,8685 kr | 74422 I lager |
|
|
|
|
|
||
3,5768 kr - 4,4159 kr | 16043 I lager |
|
|
|
|
|
||
2,0641 kr - 2,0641 kr | 52837 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Vidhäftande
|
||
3,7557 kr - 4,6367 kr | 19524 I lager |
|
|
|
|
|
||
3,089 kr - 3,8136 kr | 293 I lager |
|
|
|
|
|
||
3,0934 kr - 3,4193 kr | 15714 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Vidhäftande
|
||
2,6745 kr - 3,3018 kr | 2275 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Vidhäftande
|
||
5,8313 kr - 5,8313 kr | 1789 I lager |
|
|
|
|
|
||
2,8081 kr - 3,4669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Vidhäftande
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta