Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.
Serienummer: SR2043
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Ände med kula | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6714 kr - 0,7408 kr | 26376 I lager |
Hål
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,7177 kr - 0,8837 kr | 215589 I lager |
Hål
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
0,7993 kr - 0,8803 kr | 17926 I lager |
Hål
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,4455 kr - 0,4785 kr | 18573 I lager |
Hål
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,7852 kr - 0,8686 kr | 83414 I lager |
Hål
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,5454 kr - 0,5804 kr | 730 I lager |
Hål
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
3,8067 kr - 3,8067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
2,3106 kr - 2,3106 kr | 2644 I lager |
Kula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
3,0564 kr - 3,1207 kr | 1990 I lager |
Kula
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
3,5129 kr - 3,5129 kr | 1056381 I lager |
Kula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
0,5118 kr - 0,5118 kr | 75000 I lager |
Kula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,7899 kr - 0,7899 kr | 89 I lager |
Kula
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,7626 kr - 0,7626 kr | 37874 I lager |
Kula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9432 kr - 0,9432 kr | 4769 I lager |
Kula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
2,298 kr - 3,1598 kr | 75610 I lager |
Kula
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,8905 kr - 0,9666 kr | 177031 I lager |
Hål
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,9303 kr - 0,9303 kr | 137061 I lager |
Kula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
0,4772 kr - 0,4772 kr | 60174 I lager |
Kula
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,6005 kr - 0,6418 kr | 2846 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
0,5549 kr - 0,5549 kr | 34796 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta