Meny Sök

Tvistband

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.

Serienummer: SR2043

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ände med kula Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
0,4666 kr - 0,4666 kr 168500 I lager
Kula
30.5 mm
0,6276 kr - 0,6276 kr 16208 I lager
Kula
20.0 mm
0,4051 kr - 0,4051 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
26.2 mm
0,5365 kr - 0,5365 kr 4583 I lager
Kula
16.5 mm
33.7 mm
0,5836 kr - 0,5836 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
39.4 mm
1,9059 kr - 1,9059 kr 110082 I lager
Kula
30.1 mm
55.6 mm
3,2267 kr - 3,2267 kr 2978 I lager
Kula
68.1 mm
1,0226 kr - 1,0226 kr 9000 I lager
Kula
16.0 mm
35.0 mm
1,2136 kr - 1,2136 kr 33731 I lager
Kula
20.0 mm
37.7 mm
1,9964 kr - 2,5996 kr 7976 I lager
Kula
27.5 mm
46.0 mm
0,4762 kr - 0,4762 kr 1000 I lager
Kula
13.5 mm
22.9 mm
0,889 kr - 0,9637 kr 32878 I lager
Hål
38.6 mm
0,5166 kr - 0,5166 kr 228591 I lager
Kula
12.7 mm
30.5 mm
3,1551 kr - 3,1885 kr Fråga angående leveranstidhär
Kula
36.5 mm
68.1 mm
0,4337 kr - 0,5788 kr 52886 I lager
Kula
16.5 mm
32.0 mm
0,4122 kr - 0,55 kr 9498 I lager
Kula
10.2 mm
27.4 mm
0,3719 kr - 0,4955 kr 9998 I lager
1/4" Lock
0,517 kr - 0,6894 kr 7998 I lager
Kula
  • av 2
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA66 Naturfärgad

10036075

Prisintervall
0,4666 kr - 0,4666 kr

Lagernivåer
168500 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm PA66 Naturfärgad

10061442

Prisintervall
0,6276 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
16208 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    20.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA66 Naturfärgad

10036051

Prisintervall
0,4051 kr - 0,4051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    26.2 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Svart

10036105

Prisintervall
0,5365 kr - 0,5365 kr

Lagernivåer
4583 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    33.7 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm PA66 Naturfärgad

10036112

Prisintervall
0,5836 kr - 0,5836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    39.4 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Svart

10175712

Prisintervall
1,9059 kr - 1,9059 kr

Lagernivåer
110082 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    55.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 68.1 mm PA66 Naturfärgad

10175729

Prisintervall
3,2267 kr - 3,2267 kr

Lagernivåer
2978 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    68.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturfärgad

10118559

Prisintervall
1,0226 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturfärgad

10118566

Prisintervall
1,2136 kr - 1,2136 kr

Lagernivåer
33731 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    37.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturfärgad

10118573

Prisintervall
2,5996 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
7976 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Svart

10113356

Prisintervall
0,4762 kr - 0,4762 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    22.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm PA66 Naturfärgad

10010976

Prisintervall
0,9637 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
32878 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    38.6 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Svart

10036082

Prisintervall
0,5166 kr - 0,5166 kr

Lagernivåer
228591 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    30.5 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Svart

10175736

Prisintervall
3,1885 kr - 3,1551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    68.1 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E71558
Tvistlås 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Naturfärgad

10363416

Prisintervall
0,5788 kr - 0,4337 kr

Lagernivåer
52886 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Naturfärgad

10363409

Prisintervall
0,55 kr - 0,4122 kr

Lagernivåer
9498 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Total höjd
    27.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Tvistlås 6.9 mm (DIA) PA Naturfärgad

10363393

Prisintervall
0,4955 kr - 0,3719 kr

Lagernivåer
9998 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    1/4" Lock
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås 20.3 mm (DIA) PA Naturfärgad

10363423

Prisintervall
0,6894 kr - 0,517 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Twist Lock
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid 66