Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9808 kr - 2,4304 kr | 65956 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 4250 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,821 kr - 1,2758 kr | 250 I lager |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
| 1,0208 kr - 3,5741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1813 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
|||
| 4600 I lager |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
|||
| 1,0182 kr - 1,4255 kr | 69900 I lager |
Vit
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropen
|
Washer
|
||
| 0,9915 kr - 1,3881 kr | 30500 I lager |
Vit
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sten
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 1,6421 kr - 4,0105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Silver
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,7796 kr - 2,9132 kr | 250 I lager |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,2578 kr - 2,8629 kr | 60754 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2010 I lager |
Brun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 2250 I lager |
Brun
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 1,1198 kr - 1,5678 kr | 52200 I lager |
Brun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
| 753 I lager |
Silver
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,8018 kr - 1,9486 kr | 10338 I lager |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,0607 kr - 1,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Guld
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2250 I lager |
Brun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta