Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.
Material: PP, LDPE Färg: Grå, Silver, Svart, Vit, Naturfärgad, Rostfritt stål, Osprey, Flinta, Silvergrå, Pantone Grey, Gryningsgrå, Teak, Sten, Off-white, Guld, Orange Serienummer: SR1801
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250 I lager |
Brun
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
0,81 kr - 1,9732 kr | 24195 I lager |
Vit
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
0,6822 kr - 1,6586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Bricka
|
Polypropen
|
3
|
||
0,7784 kr - 1,0898 kr | 1401 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
0,7784 kr - 1,0898 kr | 49273 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
0,8976 kr - 2,1822 kr | 5458 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
2,3124 kr - 3,5993 kr | 9500 I lager |
Guld
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
1,7091 kr - 2,3928 kr | 576 I lager |
Naturfärgad
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Bricka
|
Lågdensitetspolyeten
|
5
|
||
0,6966 kr - 0,9752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
0,6879 kr - 0,6879 kr | 58380 I lager |
Grå
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
0,8617 kr - 2,0964 kr | 42500 I lager |
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Plugg
|
Polypropen
|
7
|
||
0,6966 kr - 2,6182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
0,8272 kr - 1,2084 kr | 27478 I lager |
Vit
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
2250 I lager |
Brun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Sten
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
2,3411 kr - 5,7195 kr | 753 I lager |
Silver
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
0,665 kr - 2,4889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
0,8646 kr - 1,2105 kr | 83018 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
0,8186 kr - 1,9908 kr | 94250 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
0,7784 kr - 1,8918 kr | 6924 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta