Meny Sök

Uniforce-klämmor – Maskinbearbetningsbara

I lager

De här maskinbearbetningsbara Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma. Klämkäftarna består av extra material som kan bearbetas bort för att passa formen på arbetsstycket. Extremt starkt, hållbart och anpassningsbart. Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.

Mycket praktiskt när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen blir klämningen exakt och kontrollerad vilket säkerställer stabilitet och noggrannhet. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

  • Kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma.
  • Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.
  • Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Material: Aluminium Serienummer: SR12140

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Köp
1 I lager
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
28 I lager
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
20 I lager
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
12 I lager
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
13 I lager
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
Uniforce-klämma M12 M5 47.5 Aluminium

20267179


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5
Uniforce-klämma M16 M6 63.5 Aluminium

20267186


Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5
Uniforce-klämma M6 M4 23.9 Aluminium

20267155


Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9
Uniforce-klämma M4 M2 15.7 Aluminium

20267148


Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Uniforce-klämma M8 M4 31.8 Aluminium

20267162


Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8