Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uniscrew-locken är utformade för att ge ett jämnt och sömlöst utseende. De är anslutna till en bricka med ett gångjärn som viks snyggt när det sätts in i locket. Enkel att installera med tryckpassning. Skyddar mot skador, fukt och korrosion.
Material: PP Färg: Svart, Vit Serienummer: SR1807
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Gängtyp | h1 | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5256 kr - 0,9591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.173 in
4.4 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,4794 kr - 1,0068 kr | 46873 I lager |
Vit
|
0.327 in
8.3 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,5256 kr - 0,9591 kr | 17000 I lager |
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 1,0643 kr - 1,9062 kr | 61689 I lager |
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,3142 kr - 2,7598 kr | 33000 I lager |
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta