Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa dammskydd är utformade för att skydda USB- och RJ-portar från damm, smuts, skräp och fukt när de inte används. Motståndskraftig mot temperaturer upp till 150 C (302 F).
Material: Nylon, Silikongummi, Plast, EPDM Färg: Svart, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRF0058
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | L2 | Färg | Material | H | L1 | Typ | Kopplingstyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7855 kr - 4,3465 kr | 7000 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 1,9441 kr - 2,6199 kr | 1995 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 1,9876 kr - 2,636 kr | 8000 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 3,7195 kr - 3,7195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grå
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 1,9322 kr - 2,6774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Silikongummi
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
||
| 2,0153 kr - 2,9912 kr | 1000 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 1,4172 kr - 1,9379 kr | 12236 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 1,9717 kr - 2,0545 kr | 3000 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 1,4438 kr - 1,9971 kr | 83844 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 2,2042 kr - 3,0327 kr | 3018 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Dubbel-D
|
||
| 2,2353 kr - 2,5453 kr | 31000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dubbel-D
|
||
| 2,4794 kr - 2,6117 kr | 6000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dubbel-D
|
||
| 2,1007 kr - 2,6553 kr | 10017 I lager |
|
Grå
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Dubbel-D
|
||
| 2,4148 kr - 2,549 kr | 125000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dubbel-D
|
||
| 1,7625 kr - 2,2181 kr | 1600 I lager |
|
Svart
|
Silikongummi
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta