Meny Sök

Utjämnare för mellanlägg till kulor

I lager

Dessa utjämnande mellanlägg med kulor (Ball Shim Levellers) har max lutningsvinkel på 4 och är avsedda att kompensera för ojämna ytor. De kan justeras och omjusteras för optimal precision och vertikal inriktning i dina tillämpningar.

Har tre kännetecken: En fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp. Monteringsbulten och basens fina gänga med justering med precision och enkel omjustering med en haknyckel.

Går snabbt och lätt att installera och passar för arbeten med tunga laster, statiska såväl som dynamiska. Används allmänt i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.

  • Max lutningsvinkel på 4 , avsedda att kompensera för ojämna ytor.
  • Har en fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp.
  • Används i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.
Material: Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SR62140

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h För bult d2 Material d1 d3 Köp
242,3563 kr - 346,2233 kr 3 I lager
10.0
M10
20.0
Rostfritt stål
32.0
13.0
388,8706 kr - 555,5623 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M24
38.0
Rostfritt stål
58.0
29.0
228,943 kr - 327,0778 kr 4 I lager
8.0
M6
15.0
Rostfritt stål
25.0
8.5
226,5355 kr - 301,9709 kr 8 I lager
10.0
M10
20.0
Zinkpläterat stål
32.0
13.0
759,0544 kr - 1 084,298 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
M36
61.0
Rostfritt stål
80.0
44.0
792,7596 kr - 1 132,5629 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
M30
48.0
Rostfritt stål
70.0
36.0
1 169,3634 kr - 1 670,5847 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
M48
78.0
Rostfritt stål
105.0
58.0
294,6337 kr - 420,8562 kr 4 I lager
12.5
M16
30.0
Rostfritt stål
45.0
20.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M10 32.0 20.0 Rostfritt stål

20202019

Prisintervall
346,2233 kr - 242,3563 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M24 58.0 38.0 Rostfritt stål

20202033

Prisintervall
555,5623 kr - 388,8706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M6 25.0 15.0 Rostfritt stål

20202002

Prisintervall
327,0778 kr - 228,943 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M10 32.0 20.0 Zinkpläterat stål

20201289

Prisintervall
301,9709 kr - 226,5355 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M36 80.0 61.0 Rostfritt stål

20202057

Prisintervall
1 084,298 kr - 759,0544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M30 70.0 48.0 Rostfritt stål

20202040

Prisintervall
1 132,5629 kr - 792,7596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M48 105.0 78.0 Rostfritt stål

20202064

Prisintervall
1 670,5847 kr - 1 169,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M16 45.0 30.0 Rostfritt stål

20202026

Prisintervall
420,8562 kr - 294,6337 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5