Meny Sök

Uttänjbara maskeringsskydd

I lager

Expanderbara maskeringsskydd är ett utmärkt alternativ till konventionella lock, när de delar som behöver täckas har besvärliga former. Vårt sortiment inkluderar skydd som är tillverkade av LDPE och PE, som är designade för att sträcka sig och som har en elastisk ände. Även tillgängliga i vårt sortiment är silikonöverdrag som förlitar sig på materialets naturliga elasticitet för expansion.

De elastiska LDPE- och PE-kåporna ger en lösare passform. Detta gör dem idealiska för allmän skydd under transport och lagring, samt för lätta maskeringsbehov.

I kontrast erbjuder silikonlocken ett starkare grepp om delen. Detta gör dem lämpliga för tryckkänsliga tillämpningar. bieden de siliconen doppen een stevigere grip op het onderdeel. Hierdoor zijn ze geschikt voor drukgevoelige toepassingen.

  • Specifikt utformad för att skydda delar från beläggningar, målning, förzinkning eller slipande behandlingar.
  • Används bäst för allmänt skydd under transport och förvaring.
  • Tål temperaturer på upp till 100 C för silikon- och LDPE-material och upp till 60 C för PE-material.
Material: Polyeten, LDPE, Silikon Färg: Genomskinlig, Blå, Röd, Vit Serienummer: SRF0083, SR1097, SRF0019

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Maxtemperatur A Typ OD Köp
18,8153 kr - 37,4009 kr 990 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
450.0 mm
10,571 kr - 20,9324 kr 2360 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
21,1134 kr - 41,9252 kr 22 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
600.0 mm
11,7488 kr - 23,285 kr 6932 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
23,4114 kr - 46,4495 kr 1095 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
16,6609 kr - 34,9879 kr 45 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
14,133 kr - 27,9903 kr 2190 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
12,9265 kr - 25,6075 kr 4368 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
9,4076 kr - 18,6401 kr 3900 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
16,3736 kr - 32,575 kr 822 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
250.0 mm
12,2656 kr - 30,162 kr 3024 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
150.0 mm
4000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
25.4 mm
69.85 mm
2700 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
14,7875 kr - 16,4306 kr 100 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
1100 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
2,6499 kr - 2,9444 kr 7000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
8,6118 kr - 9,5687 kr 250 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
  • av 3
Täckkåpa med stretchpassning 600.0 mm 450.0 mm Genomskinlig LDPE

10288290

Prisintervall
37,4009 kr - 18,8153 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 50.0 mm 200.0 mm Genomskinlig LDPE

10288221

Prisintervall
20,9324 kr - 10,571 kr

Lagernivåer
2360 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 600.0 mm 600.0 mm Genomskinlig LDPE

10288306

Prisintervall
41,9252 kr - 21,1134 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 50.0 mm 300.0 mm Genomskinlig LDPE

10288238

Prisintervall
23,285 kr - 11,7488 kr

Lagernivåer
6932 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 900.0 mm 600.0 mm Genomskinlig LDPE

10288313

Prisintervall
46,4495 kr - 23,4114 kr

Lagernivåer
1095 I lager
Egenskaper
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 600.0 mm 400.0 mm Genomskinlig LDPE

10288283

Prisintervall
34,9879 kr - 16,6609 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 100.0 mm 200.0 mm Genomskinlig LDPE

10288252

Prisintervall
27,9903 kr - 14,133 kr

Lagernivåer
2190 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 100.0 mm 100.0 mm Genomskinlig LDPE

10288245

Prisintervall
25,6075 kr - 12,9265 kr

Lagernivåer
4368 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 50.0 mm 100.0 mm Genomskinlig LDPE

10288214

Prisintervall
18,6401 kr - 9,4076 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 300.0 mm 250.0 mm Genomskinlig LDPE

10288276

Prisintervall
32,575 kr - 16,3736 kr

Lagernivåer
822 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 300.0 mm 150.0 mm Genomskinlig LDPE

10288269

Prisintervall
30,162 kr - 12,2656 kr

Lagernivåer
3024 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 25.4 mm 69.85 mm Genomskinlig Polyeten

20524982


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • A
    25.4 mm
  • OD
    69.85 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 89.0 mm 457.2 mm Blå Polyeten

20559502


Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 165.1 mm 812.8 mm Genomskinlig Polyeten

20559595

Prisintervall
16,4306 kr - 14,7875 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 62.0 mm 220.0 mm Blå Polyeten

20559465


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 63.5 mm 254.0 mm Blå Polyeten

20559441


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 165.1 mm 812.8 mm Blå Polyeten

20559588


Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 63.5 mm 254.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559458

Prisintervall
2,9444 kr - 2,6499 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 31.0 mm 96.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559373


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 108.0 mm 330.2 mm Blå Polyeten

20559526

Prisintervall
9,5687 kr - 8,6118 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten