Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Expanderbara maskeringsskydd är ett utmärkt alternativ till konventionella lock, när de delar som behöver täckas har besvärliga former. Vårt sortiment inkluderar skydd som är tillverkade av LDPE och PE, som är designade för att sträcka sig och som har en elastisk ände. Även tillgängliga i vårt sortiment är silikonöverdrag som förlitar sig på materialets naturliga elasticitet för expansion.
De elastiska LDPE- och PE-kåporna ger en lösare passform. Detta gör dem idealiska för allmän skydd under transport och lagring, samt för lätta maskeringsbehov.
I kontrast erbjuder silikonlocken ett starkare grepp om delen. Detta gör dem lämpliga för tryckkänsliga tillämpningar. bieden de siliconen doppen een stevigere grip op het onderdeel. Hierdoor zijn ze geschikt voor drukgevoelige toepassingen.
Material: Polyeten, LDPE, Silikon Färg: Genomskinlig, Blå, Röd, Vit Serienummer: SRF0083, SR1097, SRF0019
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Maxtemperatur | A | Typ | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3736 kr - 32,575 kr | 822 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
11.811 in
300.0 mm
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 21,1134 kr - 41,9252 kr | 22 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 12,9265 kr - 25,6075 kr | 4368 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,7488 kr - 23,285 kr | 6932 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 23,4114 kr - 46,4495 kr | 1095 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 12,2656 kr - 30,162 kr | 3024 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
11.811 in
300.0 mm
|
2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 9,4076 kr - 18,6401 kr | 3900 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10,571 kr - 20,9324 kr | 2360 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 14,133 kr - 27,9903 kr | 2190 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 18,8153 kr - 37,4009 kr | 990 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 16,6609 kr - 34,9879 kr | 45 I lager |
Genomskinlig
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 15,645 kr - 47,1393 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 10,6386 kr - 23,6268 kr | 23800 I lager |
Vit
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 12,6113 kr - 33,9974 kr | 6377 I lager |
Röd
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 4000 I lager |
Genomskinlig
|
Polyeten
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
|
2.75 in
69.85 mm
|
|||
| 1100 I lager |
Blå
|
Polyeten
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
|||
| 6000 I lager |
Blå
|
Polyeten
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 4500 I lager |
Genomskinlig
|
Polyeten
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
|||
| 4000 I lager |
Genomskinlig
|
Polyeten
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
|||
| 8,6118 kr - 9,5687 kr | 4500 I lager |
Genomskinlig
|
Polyeten
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta