Meny Sök

Uttänjbara maskeringsskydd

I lager

Expanderbara maskeringsskydd är ett utmärkt alternativ till konventionella lock, när de delar som behöver täckas har besvärliga former. Vårt sortiment inkluderar skydd som är tillverkade av LDPE och PE, som är designade för att sträcka sig och som har en elastisk ände. Även tillgängliga i vårt sortiment är silikonöverdrag som förlitar sig på materialets naturliga elasticitet för expansion.

De elastiska LDPE- och PE-kåporna ger en lösare passform. Detta gör dem idealiska för allmän skydd under transport och lagring, samt för lätta maskeringsbehov.

I kontrast erbjuder silikonlocken ett starkare grepp om delen. Detta gör dem lämpliga för tryckkänsliga tillämpningar. bieden de siliconen doppen een stevigere grip op het onderdeel. Hierdoor zijn ze geschikt voor drukgevoelige toepassingen.

  • Specifikt utformad för att skydda delar från beläggningar, målning, förzinkning eller slipande behandlingar.
  • Används bäst för allmänt skydd under transport och förvaring.
  • Tål temperaturer på upp till 100 C för silikon- och LDPE-material och upp till 60 C för PE-material.
Material: Polyeten, LDPE, Silikon Färg: Genomskinlig, Blå, Röd, Vit Serienummer: SRF0083, SR1097, SRF0019

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Maxtemperatur A Typ OD Köp
9,4076 kr - 18,6401 kr 3900 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
18,8153 kr - 37,4009 kr 990 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
450.0 mm
12,9265 kr - 25,6075 kr 4368 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
11,7488 kr - 23,285 kr 6932 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
21,1134 kr - 41,9252 kr 22 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
600.0 mm
16,3736 kr - 32,575 kr 822 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
250.0 mm
10,571 kr - 20,9324 kr 2360 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
23,4114 kr - 46,4495 kr 1095 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
12,2656 kr - 30,162 kr 3024 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
150.0 mm
14,133 kr - 27,9903 kr 2190 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
16,6609 kr - 34,9879 kr 45 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
15,645 kr - 47,1393 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
Silikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
10,6386 kr - 23,6268 kr 23800 I lager
Vit
Silikon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
12,6113 kr - 33,9974 kr 6377 I lager
Röd
Silikon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
1600 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
4000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Blå
Polyeten
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
5000 I lager
Genomskinlig
Polyeten
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
  • av 3
Täckkåpa med stretchpassning 50.0 mm 100.0 mm Genomskinlig LDPE

10288214

Prisintervall
18,6401 kr - 9,4076 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 600.0 mm 450.0 mm Genomskinlig LDPE

10288290

Prisintervall
37,4009 kr - 18,8153 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 100.0 mm 100.0 mm Genomskinlig LDPE

10288245

Prisintervall
25,6075 kr - 12,9265 kr

Lagernivåer
4368 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 50.0 mm 300.0 mm Genomskinlig LDPE

10288238

Prisintervall
23,285 kr - 11,7488 kr

Lagernivåer
6932 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 600.0 mm 600.0 mm Genomskinlig LDPE

10288306

Prisintervall
41,9252 kr - 21,1134 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 300.0 mm 250.0 mm Genomskinlig LDPE

10288276

Prisintervall
32,575 kr - 16,3736 kr

Lagernivåer
822 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 50.0 mm 200.0 mm Genomskinlig LDPE

10288221

Prisintervall
20,9324 kr - 10,571 kr

Lagernivåer
2360 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 900.0 mm 600.0 mm Genomskinlig LDPE

10288313

Prisintervall
46,4495 kr - 23,4114 kr

Lagernivåer
1095 I lager
Egenskaper
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 300.0 mm 150.0 mm Genomskinlig LDPE

10288269

Prisintervall
30,162 kr - 12,2656 kr

Lagernivåer
3024 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 100.0 mm 200.0 mm Genomskinlig LDPE

10288252

Prisintervall
27,9903 kr - 14,133 kr

Lagernivåer
2190 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 600.0 mm 400.0 mm Genomskinlig LDPE

10288283

Prisintervall
34,9879 kr - 16,6609 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 108.0 mm 127.5 mm Blå Silikon

10350461

Prisintervall
47,1393 kr - 15,645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
Täckkåpa med stretchpassning 60.0 mm 75.0 mm Vit Silikon

10350478

Prisintervall
23,6268 kr - 10,6386 kr

Lagernivåer
23800 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
Täckkåpa med stretchpassning 70.0 mm 97.0 mm Röd Silikon

10350485

Prisintervall
33,9974 kr - 12,6113 kr

Lagernivåer
6377 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
Täckkåpa med stretchpassning 146.0 mm 609.6 mm Blå Polyeten

20559540


Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 127.0 mm 405.1 mm Blå Polyeten

20559564


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 63.5 mm 254.0 mm Blå Polyeten

20559441


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 31.0 mm 96.0 mm Blå Polyeten

20559366


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 31.0 mm 96.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559373


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 62.0 mm 220.0 mm Genomskinlig Polyeten

20559472


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Polyeten