Meny Sök

Vagnar med öppna linjära bussningar med kullager

I lager

De här vagnarna med öppna linjära bussningar med kullager används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Får bara användas tillsammans axlar av härdat stål och kullagren gör att vagnen rör sig jämnt utmed skenan. De är särskilt praktiska i tillämpningar med tunga laster och lång slaglängd.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Eftersom den inte har fläns kan den lätt placeras och byggas in i befintliga system. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Praktiskt i tillämpningar med tunga laster och lång slaglängd.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
Serienummer: SRL1752

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Köp
784,9639 kr - 981,2335 kr 2 I lager
50.0
40.0
72.0
92.0
90.0
M10x20
20.0
1 310,6042 kr - 1 638,2553 kr 4 I lager
60.0
50.0
91.0
113.0
110.0
M10x20
25.0
545,4736 kr - 681,8994 kr 12 I lager
42.0
30.0
56.0
75.0
70.0
M8x18
15.0
312,0595 kr - 390,0171 kr 3 I lager
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
755,8444 kr - 944,7769 kr 20 I lager
36.0
25.0
47.0
62.0
65.0
M6x12
14.0
339,5739 kr - 424,5248 kr 22 I lager
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Vagn med öppna linjära bussningar med kullager 40.0 90.0 M10x20 Aluminium

20262730

Prisintervall
981,2335 kr - 784,9639 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    72.0
  • h2
    50.0
Vagn med öppna linjära bussningar med kullager 50.0 110.0 M10x20 Aluminium

20262747

Prisintervall
1 638,2553 kr - 1 310,6042 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    91.0
  • h2
    60.0
Vagn med öppna linjära bussningar med kullager 30.0 70.0 M8x18 Aluminium

20262716

Prisintervall
681,8994 kr - 545,4736 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    70.0
  • d2
    M8x18
  • h1
    56.0
  • h2
    42.0
Vagn med öppna linjära bussningar med kullager 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20262686

Prisintervall
390,0171 kr - 312,0595 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Vagn med öppna linjära bussningar med kullager 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20262709

Prisintervall
944,7769 kr - 755,8444 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Vagn med öppna linjära bussningar med kullager 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20262693

Prisintervall
424,5248 kr - 339,5739 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0