20158620
20158620
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 042,9933 kr |
| 10 - 19 | 2 738,694 kr |
| 20 - 49 | 2 586,6034 kr |
| 50 + | 2 434,3946 kr |
| Skenstorlek | 55.0 |
|---|---|
| l1 | 155.0 |
| h1 | 80.0 |
| l2 | 116.0 |
| w1 | 100.0 |
| l3 | 75.0 |
| h2 | 12.7 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 38.0 |
| d1 | M12 |
| h5 | 20.0 |
| d2 | 16.0 |
| h6 | 24.0 |
| w2 | 75.0 |
| w3 | 53.0 |
| w4 | 23.5 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 120.0 |
| d3 | 23.0 |
| Mx Nm | 3385.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta