Meny Sök

Värmestabiliserade buntband

I lager

Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.

Serienummer: SR1817

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Öglans minsta draghållfasthet Köp
0,4237 kr - 0,4237 kr 1400 I lager
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,8324 kr - 0,8324 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
114.8 mm
0,7669 kr - 0,7669 kr 3 I lager
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,4481 kr - 0,4481 kr 60201 I lager
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,2872 kr - 0,2872 kr 129577 I lager
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,1867 kr - 0,1867 kr 34763 I lager
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,4754 kr - 0,4754 kr 170539 I lager
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,2068 kr - 0,2068 kr 316883 I lager
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
3,139 kr - 3,139 kr 6344 I lager
222.0 mm
203.2 mm
0,3116 kr - 0,3116 kr 35637 I lager
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,889 kr - 0,889 kr 176 I lager
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,8445 kr - 0,8445 kr Fråga angående leveranstidhär
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,8387 kr - 0,8387 kr 27424 I lager
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
1,4362 kr - 1,4362 kr 93 I lager
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,4754 kr - 0,4754 kr 4338 I lager
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,7942 kr - 0,7942 kr 3766 I lager
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,4237 kr - 0,4237 kr 3264 I lager
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,4378 kr - 0,4378 kr 955 I lager
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
1,5799 kr - 1,5799 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
1,3045 kr - 1,3045 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
  • av 2
Buntband 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Svart

10245507

Prisintervall
0,4237 kr - 0,4237 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036846

Prisintervall
0,8324 kr - 0,8324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    25.4 - 80.0 mm
  • Totallängd
    114.8 mm
  • Allt material
    Nylon 4/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Svart

10245453

Prisintervall
0,7669 kr - 0,7669 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245422

Prisintervall
0,4481 kr - 0,4481 kr

Lagernivåer
60201 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Svart

10245361

Prisintervall
0,2872 kr - 0,2872 kr

Lagernivåer
129577 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Svart

10245347

Prisintervall
0,1867 kr - 0,1867 kr

Lagernivåer
34763 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245521

Prisintervall
0,4754 kr - 0,4754 kr

Lagernivåer
170539 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Svart

10245354

Prisintervall
0,2068 kr - 0,2068 kr

Lagernivåer
316883 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037058

Prisintervall
3,139 kr - 3,139 kr

Lagernivåer
6344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    50.8 - 222.0 mm
  • Totallängd
    203.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 4.6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245378

Prisintervall
0,3116 kr - 0,3116 kr

Lagernivåer
35637 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Svart

10245569

Prisintervall
0,889 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Svart

10245545

Prisintervall
0,8445 kr - 0,8445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Svart

10245552

Prisintervall
0,8387 kr - 0,8387 kr

Lagernivåer
27424 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Svart

10245590

Prisintervall
1,4362 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Svart

10245514

Prisintervall
0,4754 kr - 0,4754 kr

Lagernivåer
4338 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Svart

10245538

Prisintervall
0,7942 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
3766 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245415

Prisintervall
0,4237 kr - 0,4237 kr

Lagernivåer
3264 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 114.8 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113905

Prisintervall
0,4378 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    25.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    36.3 kg
  • Totallängd
    114.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113936

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    50.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    100.7 kg
  • Totallängd
    203.2 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
Buntband 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Naturfärgad

10641644

Prisintervall
1,3045 kr - 1,3045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Kvadratiskt huvud
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.7 kg
  • Totallängd
    203.2 mm
  • Total bredd
    4.8 mm