Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.
Serienummer: SR1817
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4615 kr - 0,4615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2788 kr - 0,2788 kr | 160677 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,4113 kr - 0,4113 kr | 7364 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,3025 kr - 0,3025 kr | 83537 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,1812 kr - 0,1812 kr | 91863 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
3,0476 kr - 3,0476 kr | 8000 I lager |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
0,7446 kr - 0,7446 kr | 303 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,435 kr - 0,435 kr | 120901 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,4113 kr - 0,4113 kr | 4400 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,7711 kr - 0,7711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,3944 kr - 1,3944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,5339 kr - 1,5339 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
1,2665 kr - 1,2665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
0,8143 kr - 0,8143 kr | 34423 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,8199 kr - 0,8199 kr | 100 I lager |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,8631 kr - 0,8631 kr | 176 I lager |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,8082 kr - 0,8082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
0,4615 kr - 0,4615 kr | 268039 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2008 kr - 0,2008 kr | 318983 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,4251 kr - 0,4251 kr | 955 I lager |
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta