Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fluid Absorption Pluggar absorberar överflödiga vätskor och hjälper till att förhindra läckage och kontaminering. De arbetar med vatten, olja, bränsle och andra kemikalier. De lämnar inga rester efter sig, till skillnad från traditionella pluggar. Lämplig för metriska och brittiska gängor samt enkla borrhål.Absorberar en mängd olika ämnen med kemisk resistens.Säkrare, enklare och renare än traditionella pluggar eftersom de inte lämnar några rester i gängor eller hål.Den unika utformningen möjliggör snabb och enkel montering och demontering. Material: PP, PE, PP Färg: Gul Serienummer: SR1004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | d | H | D | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 1.5;9/16-18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|||
| 4792 I lager |
#1-11;1-5/16-12
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1/4-19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 9181 I lager |
M20 x 1.5;1/2-14
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 1.5;9/16-18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|||
| 900 I lager |
M10 x 1.5;1/8-28;3/8-24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|||
| 36028 I lager |
3/4-14;1-1/16-12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M22 x 1.5;5/8-14
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 1.5;5/8-18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3/8-19
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3/8” x 19
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF Gängor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
| 116000 I lager |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
| 91197 I lager |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF Gängor
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta