Koniska handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. Den koniska knoppen är tillverkad av svart plast med en insats av mässing för enkelt grepp och estetisk yta för maskintillämpningar där olika växlar ska läggas i.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Gängstorlek | Totallängd | Axelmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109,1075 kr - 109,1075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
108,4273 kr - 108,4273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stål
|
||
112,2365 kr - 112,2365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
135,6361 kr - 135,6361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
77,5452 kr - 77,5452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Stål
|
||
168,2867 kr - 168,2867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
71,5593 kr - 71,5593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stål
|
||
120,2631 kr - 120,2631 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
70,879 kr - 70,879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stål
|
|||
125,7715 kr - 125,7715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Stål
|
||
112,2365 kr - 112,2365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stål
|
||
116,862 kr - 116,862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stål
|
||
93,1903 kr - 93,1903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stål
|
||
147,0638 kr - 147,0638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
92,1019 kr - 92,1019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Stål
|
||
91,4217 kr - 91,4217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
78,6336 kr - 78,6336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Stål
|
||
129,3781 kr - 129,3781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
122,0317 kr - 122,0317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta