Koniska handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. Den koniska knoppen är tillverkad av svart plast med en insats av mässing för enkelt grepp och estetisk yta för maskintillämpningar där olika växlar ska läggas i.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Gängstorlek | Totallängd | Axelmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152,7747 kr - 152,7747 kr | 9 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Stål
|
||
100,4713 kr - 100,4713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stål
|
||
251,1225 kr - 251,1225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stål
|
||
155,6832 kr - 155,6832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Stål
|
||
149,0247 kr - 149,0247 kr | 25 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stål
|
||
241,6492 kr - 241,6492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stål
|
||
219,6616 kr - 219,6616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stål
|
||
320,0008 kr - 320,0008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Stål
|
||
157,9028 kr - 157,9028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Stål
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Stål
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stål
|
|||
147,0638 kr - 147,0638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
92,1019 kr - 92,1019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Stål
|
||
91,4217 kr - 91,4217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stål
|
|||
135,6361 kr - 135,6361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
77,5452 kr - 77,5452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Stål
|
||
112,2365 kr - 112,2365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stål
|
||
116,862 kr - 116,862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta