Koniska handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. Den koniska knoppen är tillverkad av svart plast med en insats av mässing för enkelt grepp och estetisk yta för maskintillämpningar där olika växlar ska läggas i.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Gängstorlek | Totallängd | Axelmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,1075 kr - 109,1075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 108,4273 kr - 108,4273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta