Kulformade handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. T-handtaget är tillverkat av svart plast med en insats av mässing, vilket gör de här tåliga spakarna perfekta för växling via rotationspunkt på maskintillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Gängstorlek | Totallängd | Axelmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93,4164 kr - 93,4164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Stål
|
||
131,5486 kr - 131,5486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Stål
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Stål
|
|||
143,1299 kr - 143,1299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Stål
|
||
144,5485 kr - 144,5485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stål
|
|||
207,9656 kr - 207,9656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Stål
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Stål
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stål
|
|||
161,2892 kr - 161,2892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
Stål
|
||
74,6883 kr - 74,6883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stål
|
||
71,2872 kr - 71,2872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
63,6687 kr - 63,6687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stål
|
||
88,2927 kr - 88,2927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
139,5342 kr - 139,5342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
60,8118 kr - 60,8118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
||
48,0236 kr - 48,0236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
||
61,492 kr - 61,492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta