Meny Sök

Växelspakar - Kulknopp

I lager

Kulformade handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. T-handtaget är tillverkat av svart plast med en insats av mässing, vilket gör de här tåliga spakarna perfekta för växling via rotationspunkt på maskintillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Gängstorlek Totallängd Axelmaterial Köp
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
100.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
160.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
160.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
125.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
100.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
100.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
80.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
125.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
80.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Stål
147,4238 kr - 147,4238 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stål
96,2189 kr - 96,2189 kr 8 I lager
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Stål
157,1191 kr - 157,1191 kr 4 I lager
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Stål
  • av 2
Växelspak 100.0 mm M10 12.0 mm Rostfritt stål

10498743


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 160.0 mm M12 14.0 mm Rostfritt stål

10498903


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 160.0 mm M10 12.0 mm Rostfritt stål

10498828


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 125.0 mm M8 10.0 mm Stål

10498675


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    125.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 100.0 mm M8 10.0 mm Rostfritt stål

10498620


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 100.0 mm M10 12.0 mm Stål

10498750


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 80.0 mm M6 8.0 mm Rostfritt stål

10499009


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 125.0 mm M12 14.0 mm Rostfritt stål

10498866


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    125.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 80.0 mm M8 10.0 mm Rostfritt stål

10498705


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stål

10322031


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    109.0 mm
  • Axeldiameter
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stål

10322260


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Axeldiameter
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

10322086


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    91.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stål

10641767

Prisintervall
147,4238 kr - 147,4238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    176.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

10640951

Prisintervall
96,2189 kr - 96,2189 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    111.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stål

10322246

Prisintervall
157,1191 kr - 157,1191 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    174.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar