Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,9559 kr - 98,851 kr | 400 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 28,204 kr - 43,8729 kr | 581 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 68,5827 kr - 96,0158 kr | 489 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 10074190 | 1,8344 kr - 1,8344 kr | 13597 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
| 58,8447 kr - 109,8502 kr | 7742 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 71,1537 kr - 99,6152 kr | 239 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 68,5827 kr - 96,0158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 60,4964 kr - 112,9468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 44,5144 kr - 69,2446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grå
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 44,5111 kr - 69,2395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grå
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 37,096 kr - 57,705 kr | 77 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 44,5111 kr - 69,2395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 34,5412 kr - 53,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grå
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 31,7967 kr - 49,4615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 45,6545 kr - 71,0181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 70,6079 kr - 98,851 kr | 300 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 28,204 kr - 43,8729 kr | 98 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 56,7334 kr - 105,8889 kr | 90 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 70,6079 kr - 98,851 kr | 200 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 44,5144 kr - 69,2446 kr | 98 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta