Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,6163 kr - 50,1551 kr | 44 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grå
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 12,3084 kr - 27,0725 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Svart
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 179,0907 kr - 298,4749 kr | 60 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Grå
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 12,3084 kr - 27,0725 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 126,0486 kr - 168,0456 kr | 25 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Mässing
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| 473,6827 kr - 736,8396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 37,6163 kr - 50,1551 kr | 6437 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Svart
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 52,9559 kr - 98,851 kr | 299 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 34,2426 kr - 53,2662 kr | 96 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,225 kr - 7,101 kr | 13400 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 430,0389 kr - 573,3803 kr | 4 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Mässing
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 71,1537 kr - 99,6152 kr | 239 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 52,9559 kr - 98,851 kr | 400 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 26,1894 kr - 40,7391 kr | 50 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 73,2363 kr - 102,5308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 51,4335 kr - 96,0158 kr | 200 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 37,096 kr - 57,705 kr | 495 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 51,4335 kr - 96,0158 kr | 123 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 10074190 | 1,8344 kr - 1,8344 kr | 13597 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
| 70,6079 kr - 98,851 kr | 200 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta