Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
60,4964 kr - 112,9468 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
34,5412 kr - 53,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
12,3084 kr - 27,0725 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Grå
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
179,0907 kr - 238,7828 kr 314 I lager
50.0 mm
M40
Svart
35.6 mm
18.0 mm
3
37,096 kr - 57,7049 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
54,2165 kr - 84,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,9854 kr - 11,0065 kr 3442 I lager
50.0 mm
Grå
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
3,225 kr - 7,101 kr 20759 I lager
30.0 mm
Svart
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
44,5111 kr - 69,2395 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Svart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
240,7361 kr - 320,9815 kr 50 I lager
26.0 mm
M20
Mässing
13.0 mm
6.0 mm
4
51,4335 kr - 96,0158 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
42,0704 kr - 65,4429 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
527,2999 kr - 738,2199 kr 207 I lager
60.0 mm
M40
Svart
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
54,2165 kr - 84,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
31,4266 kr - 48,8858 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
56,7334 kr - 105,8889 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
37,6163 kr - 42,988 kr 597 I lager
17.0 mm
M20
Grå
21.6 mm
10.0 mm
3
37,096 kr - 57,705 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
31,7967 kr - 49,4615 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
26,1894 kr - 40,7391 kr 292 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • av 5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236635

Prisintervall
112,9468 kr - 60,4964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236710

Prisintervall
53,7308 kr - 34,5412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124949

Prisintervall
27,0725 kr - 12,3084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Svart

10207147

Prisintervall
238,7828 kr - 179,0907 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Svart

10236833

Prisintervall
57,7049 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236888

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124918

Prisintervall
11,0065 kr - 4,9854 kr

Lagernivåer
3442 I lager
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Svart

10124901

Prisintervall
7,101 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
20759 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Svart

10237045

Prisintervall
69,2395 kr - 44,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Rostfritt stål Mässing

10207178

Prisintervall
320,9815 kr - 240,7361 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    Rostfritt stål
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236970

Prisintervall
96,0158 kr - 51,4335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 35L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237076

Prisintervall
65,4429 kr - 42,0704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Svart

10236895

Prisintervall
738,2199 kr - 527,2999 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
Ventilationsplugg 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236819

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236987

Prisintervall
48,8858 kr - 31,4266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237069

Prisintervall
105,8889 kr - 56,7334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grå

10207116

Prisintervall
42,988 kr - 37,6163 kr

Lagernivåer
597 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236901

Prisintervall
57,705 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236963

Prisintervall
49,4615 kr - 31,7967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236918

Prisintervall
40,7391 kr - 26,1894 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5