Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
177,4864 kr - 276,0899 kr Fråga angående leveranstidhär
12.3 mm
M4 x 0.7
Grå
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
10308929 1,6864 kr - 1,6864 kr 841 I lager
25.8 mm
Svart
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
1,0681 kr - 1,3187 kr 1498 I lager
30.1 mm
Naturfärgad
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
1,1398 kr - 1,4073 kr 3494 I lager
30.6 mm
Svart
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
1,4024 kr - 1,864 kr 1000 I lager
30.6 mm
Vit
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
447,8994 kr - 497,6659 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M20 x 1.5
Grå
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
234,6273 kr - 260,6971 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M16 x 1.5
Grå
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
  • av 5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamid Grå

10237083

Prisintervall
276,0899 kr - 177,4864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon Svart

10308929

Prisintervall
1,6864 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
841 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Material
    Nylon
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon 6/6 Naturfärgad

10408100

Prisintervall
1,3187 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon 6 Svart

10407752

Prisintervall
1,4073 kr - 1,1398 kr

Lagernivåer
3494 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon 6 Vit

10407769

Prisintervall
1,864 kr - 1,4024 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10646809

Prisintervall
497,6659 kr - 447,8994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10646793

Prisintervall
260,6971 kr - 234,6273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5